Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 8 | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8 | - | 30 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | - | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 50 ~ 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 50 ~ 140 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | - | 30 ~ 140 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 60 ~ 140 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | - | 30 ~ 140 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 70 ~ 150 | - | ||
1 | Devis | 10 | 25 | - | 30 ~ 150 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 2μm | Pin type | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | SKD11 |
Configurer
Propriétés de base
D (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles