Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 17:00 (CET) 31/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

PRECISION Stripper Guide Pins -Detachable Type-

PRECISION Stripper Guide Pins -Detachable Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • PRECISION Stripper Guide Pins -Detachable Type-
  • PRECISION Stripper Guide Pins -Detachable Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
VGPR10-[30-80/10]
VGPR10-LC[30-80/0.5]
VGPR13-[40-100/10]
VGPR13-LC[30-100/0.5]
VGPR16-[40-120/10]
VGPR16-LC[30-120/0.5]
VGPR20-[50-120/10]
VGPR20-LC[30-120/0.5]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
Devis 101030 ~ 80-
Devis 1010-30 ~ 80
Devis 101340 ~ 100-
Devis 1013-30 ~ 100
Devis 101640 ~ 120-
Devis 1016-30 ~ 120
Devis 102050 ~ 120-
Devis 1020-30 ~ 120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pins Tolerance range 2μm Pin type Detachable
Material SKD11

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique