Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille de collage / acier-cuivre / sans entretien

Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille de collage / acier-cuivre / sans entretien

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille de collage / acier-cuivre / sans entretien
  • Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille de collage / acier-cuivre / sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
VSGBF10-10
VSGBF10-13
VSGBF10-16
VSGBF10-20
VSGBF13-13
VSGBF13-16
VSGBF13-20
VSGBF13-25
VSGBF16-16
VSGBF16-20
VSGBF16-25
VSGBF16-30
VSGBF20-20
VSGBF20-25
VSGBF20-30
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Disponible Devis 1010
1 Disponible Devis 1013
1 Disponible Devis 1016
1 Disponible Devis 1020
1 Disponible Devis 1313
1 Disponible Devis 1316
1 Disponible Devis 1320
1 Disponible Devis 1325
1 Disponible Devis 1616
1 Disponible Devis 1620
1 Disponible Devis 1625
1 Disponible Devis 1630
1 Disponible Devis 2020
1 Disponible Devis 2025
1 Disponible Devis 2030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 2μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Assistance technique