Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
VGHM10-[10,13,16,20] |
VGHM10-LC[8-19.9/0.1] |
VGHM13-[13,16,20,25] |
VGHM13-LC[10-24.9/0.1] |
VGHM16-[16,20,25,30] |
VGHM16-LC[13-29.9/0.1] |
VGHM20-[20,25,30] |
VGHM20-LC[16-29.9/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 10 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | - | 8 ~ 19.9 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | - | 10 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | - | 13 ~ 29.9 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 20 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | - | 16 ~ 29.9 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 2μm | Bushing type | For plain (Oil-free type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | Special sintered alloy |
Configurer
Propriétés de base
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles