Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
VSGCZ10-10 |
VSGCZ10-13 |
VSGCZ10-16 |
VSGCZ10-20 |
VSGCZ13-13 |
VSGCZ13-16 |
VSGCZ13-20 |
VSGCZ13-25 |
VSGCZ16-16 |
VSGCZ16-20 |
VSGCZ16-25 |
VSGCZ16-30 |
VSGCZ20-20 |
VSGCZ20-25 |
VSGCZ20-30 |
VSGCZ25-25 |
VSGCZ25-30 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 13 | 13 | |
1 | Disponible | Devis | 13 | 16 | |
1 | Disponible | Devis | 13 | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 13 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 16 | 16 | |
1 | Disponible | Devis | 16 | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 16 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 16 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 20 | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 20 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 20 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 25 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 25 | 30 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 2μm | Bushing type | For plain (Oil-free type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 + Copper alloy |
Configurer
Propriétés de base
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles