Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dowel hole | D (Post diameter) (mm) | L (Post length) (mm) | LC (Post length change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | With | 25 | 90 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | With | 25 | - | 75 ~ 199 | ||
1 | Devis | With | 32 | 110 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | With | 32 | - | 95 ~ 259 | ||
1 | Devis | With | 38 | 130 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | With | 38 | - | 120 ~ 299 | ||
1 | Devis | With | 50 | 170 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | With | 50 | - | 165 ~ 349 | ||
1 | Devis | With | 60 | 200 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | With | 60 | - | 170 ~ 349 | ||
1 | Devis | W/O | 25 | 90 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | W/O | 25 | - | 75 ~ 199 | ||
1 | Devis | W/O | 32 | 110 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | W/O | 32 | - | 95 ~ 259 | ||
1 | Devis | W/O | 38 | 130 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | W/O | 38 | - | 120 ~ 299 | ||
1 | Devis | W/O | 50 | 170 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | W/O | 50 | - | 165 ~ 349 | ||
1 | Devis | W/O | 60 | 200 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | W/O | 60 | - | 170 ~ 349 |
Loading...
Guide type | Ball guide (Resin cage) | Oil type/oil-free type | Unlubricated |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dowel hole
D (Post diameter)(mm)
L (Post length)(mm)
LC (Post length change)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles