Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Alterations | D (Retainer outer diameter) (mm) | L (Retainer L dimension) (mm) | LC (Retainer L dimension change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | No | 22 | 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 22 | 90 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 22 | 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 22 | 110 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 22 | 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 22 | 130 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 22 | 80 ~ 130 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 22 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 22 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 22 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 22 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 22 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
1 | Devis | 10 | No | 30 | 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 30 | 90 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 30 | 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 30 | 110 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 30 | 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 30 | 130 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 30 | 80 ~ 130 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 30 | - | 80.1 ~ 89.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 30 | - | 90.1 ~ 99.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 30 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 30 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 30 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
1 | Devis | 10 | No | 36 | 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 36 | 110 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 36 | 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 36 | 130 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 36 | 140 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 36 | 150 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 36 | 100 ~ 150 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 36 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 36 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 36 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 36 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 36 | - | 140.1 ~ 149.9 | ||
1 | Devis | 10 | No | 44 | 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 44 | 110 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 44 | 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 44 | 130 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 44 | 140 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 44 | 150 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 44 | 100 ~ 150 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 44 | - | 100.1 ~ 109.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 44 | - | 110.1 ~ 119.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 44 | - | 120.1 ~ 129.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 44 | - | 130.1 ~ 139.9 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 44 | - | 140.1 ~ 149.9 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alterations
D (Retainer outer diameter)(mm)
L (Retainer L dimension)(mm)
LC (Retainer L dimension change)(mm)
[80.1-89.9/0.1mmunités][90.1-99.9/0.1mmunités][100.1-109.9/0.1mmunités][110.1-119.9/0.1mmunités][120.1-129.9/0.1mmunités][130.1-139.9/0.1mmunités][140.1-149.9/0.1mmunités]
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles