Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Alterations | No. (Retainer outer diameter) | L (Retainer L dimension) (mm) | LC (Retainer L dimension change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 110 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 130 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 140 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 150 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 160 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 170 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 180 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 190 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 210 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 220 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 230 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 240 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 250 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 260 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 280 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25(25.4) | 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 25(25.4) | 100 ~ 260 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 25(25.4) | 280 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 25(25.4) | - | 60 ~ 299.9 | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 110 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 130 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 140 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 150 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 160 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 170 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 180 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 190 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 210 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 220 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 230 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 240 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 250 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 260 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 280 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 32(31.8) | 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 32(31.8) | 100 ~ 260 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 32(31.8) | 280 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 32(31.8) | - | 60 ~ 299.9 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alterations
No. (Retainer outer diameter)
L (Retainer L dimension)(mm)
LC (Retainer L dimension change)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles