Guidages / profil rond / trous oblongs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RG8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12
RG-L8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12
RG-R8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD (Guide diameter)
(mm)
Specifications F (Tapered part)
(mm)
H (Mounting plate position)
(mm)
L (Guide height)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
1 Devis 108Center10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1010Center10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1012Center10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1016Center10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1020Center10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30012
1 Devis 108Left hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1010Left hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1012Left hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1016Left hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1020Left hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30012
1 Devis 108Right hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1010Right hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1012Right hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1016Right hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 Devis 1020Right hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30012

Loading...

  1. 1

Assistance technique