Guidages / acier, acier inoxydable / profilé plat / trou oblong, perçage pour goupille de positionnement / surface de guidage configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NGWA-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-M[10,​12]
NGWBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-M[10,​12]
NGWBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-M[10,​12]
NGWKA-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-K[15-60/5]-M[10,​12]
NGWKA-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-K[15-60/5]-M[10,​12]
NGWKBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-K[15-60/5]-M[10,​12]
NGWKBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-K[15-60/5]-M[10,​12]
NGWKBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-K[15-60/5]-M[10,​12]
NGWKBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-K[15-60/5]-M[10,​12]
NGWSA-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
NGWSA-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
NGWSBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
NGWSBL-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
NGWSBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S32-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
NGWSBR-[65-200/5]-[20-40/5]-S[35-100/5]-X[5-78/1]-Y[10-165/5]-M[10,​12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMounting orientation Specification L (Guide height)
(mm)
H (Tapered part)
(mm)
K (Guide angle)
(°)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
S (Width)
(mm)
X (Notch width)
(mm)
Y (Notch length)
(mm)
1 Devis 10CenterConfigurable guide width type65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 100--
1 Devis 10Left hand typeConfigurable guide width type65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 100--
1 Devis 10Right hand typeConfigurable guide width type65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 100--
1 Devis 10CenterConfigurable insertion angle type65 ~ 20020 ~ 4015 ~ 6010 ~ 1232--
1 Devis 10CenterConfigurable insertion angle type65 ~ 20020 ~ 4015 ~ 6010 ~ 1235 ~ 100--
1 Devis 10Left hand typeConfigurable insertion angle type65 ~ 20020 ~ 4015 ~ 6010 ~ 1232--
1 Devis 10Left hand typeConfigurable insertion angle type65 ~ 20020 ~ 4015 ~ 6010 ~ 1235 ~ 100--
1 Devis 10Right hand typeConfigurable insertion angle type65 ~ 20020 ~ 4015 ~ 6010 ~ 1232--
1 Devis 10Right hand typeConfigurable insertion angle type65 ~ 20020 ~ 4015 ~ 6010 ~ 1235 ~ 100--
1 Devis 10CenterNotched guide type65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 12325 ~ 7810 ~ 165
1 Devis 10CenterNotched guide type65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 1005 ~ 7810 ~ 165
1 Devis 10Left hand typeNotched guide type65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 12325 ~ 7810 ~ 165
1 Devis 10Left hand typeNotched guide type65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 1005 ~ 7810 ~ 165
1 Devis 10Right hand typeNotched guide type65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 12325 ~ 7810 ~ 165
1 Devis 10Right hand typeNotched guide type65 ~ 20020 ~ 40-10 ~ 1235 ~ 1005 ~ 7810 ~ 165

Loading...

  1. 1

Assistance technique