Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (Press-fit length) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | PC (Tip diameter change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 5 | 12 ~ 15 | 6 ~ 8 | - | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 12 ~ 15 | - | 5.8 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 12 ~ 15 | 7 ~ 9 | - | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 12 ~ 15 | - | 6.8 ~ 7 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 15 ~ 18 | 9 ~ 13 | - | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 15 ~ 18 | - | 8.8 ~ 9 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 15 ~ 18 | 11 ~ 15 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 15 ~ 18 | - | 10.8 ~ 11 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D (Shaft diameter)(mm)
L (Press-fit length)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
PC (Tip diameter change)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles