Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaped hole | P (Tip diameter) (mm) | FL (Spring free length) (mm) | H (mm) | L (Case length) (mm) | LC (Case length change) (mm) | S (Push pin protruding length) (mm) | SC (Push pin protruding length change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Steel tip | 13 | 90 ~ 250 | 0 ~ 230 | 150 ~ 250 | - | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 13 | 90 ~ 250 | 0 ~ 230 | - | 75 ~ 249 | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 13 | 90 ~ 250 | 0 ~ 230 | 150 ~ 250 | - | - | 31 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 13 | 90 ~ 250 | 0 ~ 230 | - | 75 ~ 249 | - | 31 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 16 | 90 ~ 350 | 0 ~ 330 | 150 ~ 350 | - | 100 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 16 | 90 ~ 350 | 0 ~ 330 | - | 75 ~ 349 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 16 | 90 ~ 350 | 0 ~ 330 | 150 ~ 350 | - | - | 31 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 16 | 90 ~ 350 | 0 ~ 330 | - | 75 ~ 349 | - | 31 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 20 | 90 ~ 500 | 0 ~ 480 | 180 ~ 500 | - | 100 ~ 500 | - | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 20 | 90 ~ 500 | 0 ~ 480 | - | 75 ~ 485 | 100 ~ 500 | - | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 20 | 90 ~ 500 | 0 ~ 480 | 180 ~ 500 | - | - | 31 ~ 499 | ||
1 | Devis | 10 | Steel tip | 20 | 90 ~ 500 | 0 ~ 480 | - | 75 ~ 485 | - | 31 ~ 499 | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 13 | 90 ~ 250 | 0 ~ 230 | 150 ~ 250 | - | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 13 | 90 ~ 250 | 0 ~ 230 | - | 75 ~ 249 | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 13 | 90 ~ 250 | 0 ~ 230 | 150 ~ 250 | - | - | 31 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 13 | 90 ~ 250 | 0 ~ 230 | - | 75 ~ 249 | - | 31 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 16 | 90 ~ 350 | 0 ~ 330 | 150 ~ 350 | - | 100 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 16 | 90 ~ 350 | 0 ~ 330 | - | 75 ~ 349 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 16 | 90 ~ 350 | 0 ~ 330 | 150 ~ 350 | - | - | 31 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 16 | 90 ~ 350 | 0 ~ 330 | - | 75 ~ 349 | - | 31 ~ 299 | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 20 | 90 ~ 500 | 0 ~ 480 | 180 ~ 500 | - | 100 ~ 500 | - | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 20 | 90 ~ 500 | 0 ~ 480 | - | 75 ~ 479 | 100 ~ 500 | - | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 20 | 90 ~ 500 | 0 ~ 480 | 180 ~ 500 | - | - | 31 ~ 499 | ||
1 | Devis | 10 | Urethane tip | 20 | 90 ~ 500 | 0 ~ 480 | - | 75 ~ 479 | - | 31 ~ 499 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Shaped hole
P (Tip diameter)(mm)
FL (Spring free length)(mm)
H(mm)
L (Case length)(mm)
LC (Case length change)(mm)
S (Push pin protruding length)(mm)
SC (Push pin protruding length change)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles