Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Sales form | P (Pin diameter) (mm) | F (Spring case length) (mm) | FC (Spring case length change) (mm) | FL (Spring WP and length selection) | L (Push pin length) (mm) | LC (Bushing pin length change) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Push pin only | 8 | - | - | - | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 8 | - | - | - | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 10 | - | - | - | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 10 | - | - | - | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 13 | - | - | - | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 13 | - | - | - | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 16 | - | - | - | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Push pin only | 16 | - | - | - | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 8 | 150 ~ 300 | - | 100 ~ 300 | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 8 | - | 80 ~ 299 | 100 ~ 300 | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 8 | 150 ~ 300 | - | 100 ~ 300 | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 8 | - | 80 ~ 299 | 100 ~ 300 | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 10 | 150 ~ 300 | - | 100 ~ 300 | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 10 | - | 85 ~ 299 | 100 ~ 300 | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 10 | 150 ~ 300 | - | 100 ~ 300 | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 10 | - | 85 ~ 299 | 100 ~ 300 | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 13 | 150 ~ 300 | - | 100 ~ 300 | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 13 | - | 90 ~ 299 | 100 ~ 300 | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 13 | 150 ~ 300 | - | 100 ~ 300 | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 13 | - | 90 ~ 299 | 100 ~ 300 | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 16 | 150 ~ 300 | - | 100 ~ 300 | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 16 | - | 95 ~ 299 | 100 ~ 300 | 100 ~ 200 | - | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 16 | 150 ~ 300 | - | 100 ~ 300 | - | 50 ~ 199 | ||
1 | Devis | 10 | Set package | 16 | - | 95 ~ 299 | 100 ~ 300 | - | 50 ~ 199 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Sales form
P (Pin diameter)(mm)
F (Spring case length)(mm)
FC (Spring case length change)(mm)
FL (Spring WP and length selection)
L (Push pin length)(mm)
LC (Bushing pin length change)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles