Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Number of mounting holes | W (Width) (mm) | L (Length in the longer direction) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 2 holes | 28 | 75 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 28 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 28 | 150 | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 2 holes | 38 | 75 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 38 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 38 | 150 | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 2 holes | 48 | 75 | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 2 holes | 48 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 48 | 125 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 48 | 150 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 48 | 200 | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 2 holes | 58 | 75 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 58 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 58 | 150 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 75 | 75 | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 2 holes | 75 | 100 | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 2 holes | 75 | 125 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 75 | 150 | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | 2 holes | 75 | 200 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 100 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 100 | 125 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 100 | 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 100 | 200 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 100 | 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 100 | 300 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 125 | 125 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 125 | 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 125 | 200 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 125 | 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 125 | 300 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 125 | 350 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 150 | 150 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 150 | 200 | ||
1 | Devis | 10 | 4 holes | 150 | 250 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 100 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 100 | 125 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 100 | 150 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 100 | 200 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 100 | 250 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 100 | 300 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 125 | 125 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 125 | 150 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 125 | 200 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 125 | 250 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 125 | 300 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 125 | 350 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 150 | 150 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 150 | 200 | ||
1 | Devis | 10 | 2 holes | 150 | 250 |
Loading...
Type | Copper alloy plate | Thickness(mm) | 20 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Number of mounting holes
W (Width)(mm)
L (Length in the longer direction)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles