Plaques frottement / alliage cuivre / lubrifiant solide / 10 mm / avec vis

Plaques frottement / alliage cuivre / lubrifiant solide / 10 mm / avec vis

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaques frottement / alliage cuivre / lubrifiant solide / 10 mm / avec vis
  • Plaques frottement / alliage cuivre / lubrifiant solide / 10 mm / avec vis
  • Plaques frottement / alliage cuivre / lubrifiant solide / 10 mm / avec vis
  • Plaques frottement / alliage cuivre / lubrifiant solide / 10 mm / avec vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
STW28-75
STW28-100
STW28-125
STW28-150
STW38-75
STW38-100
STW38-125
STW38-150
STW48-75
STW48-100
STW48-125
STW48-150
STW48-200
STW58-75
STW58-100
STW58-150
STW75-75
STW75-100
STW75-125
STW75-150
STW75-200
STW100-100
STW100-125
STW100-150
STW100-200
STW100-250
STW125-150
STW125-200
STW125-250
STW150-150
STW150-200
STWT100-100
STWT100-125
STWT100-150
STWT100-200
STWT100-250
STWT125-150
STWT125-200
STWT125-250
STWT150-150
STWT150-200
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber of mounting holes W (Width)
(mm)
L (Length in the longer direction)
(mm)
1 Devis

Stock

102 holes2875
1 Devis

Stock

102 holes28100
1 Devis

Stock

102 holes28125
1 Devis 102 holes28150
1 Devis

Stock

102 holes3875
1 Devis 102 holes38100
1 Devis

Stock

102 holes38125
1 Devis 102 holes38150
1 Devis

Stock

102 holes4875
1 Devis

Stock

102 holes48100
1 Devis

Stock

102 holes48125
1 Devis

Stock

102 holes48150
1 Devis

Stock

102 holes48200
1 Devis 102 holes5875
1 Devis

Stock

102 holes58100
1 Devis

Stock

102 holes58150
1 Devis

Stock

102 holes7575
1 Devis

Stock

102 holes75100
1 Devis

Stock

102 holes75125
1 Devis

Stock

102 holes75150
1 Devis 102 holes75200
1 Devis

Stock

104 holes100100
1 Devis 104 holes100125
1 Devis 104 holes100150
1 Devis

Stock

104 holes100200
1 Devis 104 holes100250
1 Devis 104 holes125150
1 Devis 104 holes125200
1 Devis 104 holes125250
1 Devis 104 holes150150
1 Devis 104 holes150200
1 Devis

Stock

102 holes100100
1 Devis

Stock

102 holes100125
1 Devis

Stock

102 holes100150
1 Devis 102 holes100200
1 Devis

Stock

102 holes100250
1 Devis 102 holes125150
1 Devis 102 holes125200
1 Devis 102 holes125250
1 Devis 102 holes150150
1 Devis 102 holes150200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Copper alloy plate Thickness(mm) 10

Assistance technique