Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Thickness (mm) | Number of mounting holes | W (Width) (mm) | L (Length in the longer direction) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 28 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 28 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 28 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 28 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 28 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 28 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 28 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 28 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 28 | 200 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 28 | 200 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 38 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 38 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 38 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 38 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 38 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 38 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 38 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 38 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 38 | 200 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 38 | 200 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 48 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 48 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 48 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 48 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 48 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 48 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 48 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 48 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 48 | 200 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 48 | 200 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 58 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 58 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 58 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 58 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 58 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 58 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 75 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 75 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 75 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 75 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 75 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 75 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 75 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 75 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 2 holes | 75 | 200 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 2 holes | 75 | 200 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 6 holes | 100 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 6 holes | 100 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 6 holes | 100 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 6 holes | 100 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 6 holes | 100 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 6 holes | 100 | 150 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 6 holes | 100 | 200 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 6 holes | 100 | 200 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 6 holes | 100 | 250 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 6 holes | 100 | 250 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 6 holes | 100 | 300 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 6 holes | 100 | 300 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.05 | 6 holes | 125 | 125 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0.1 | 6 holes | 125 | 125 |
Loading...
Type | Shims for slide plate |
---|
Configurer
Propriétés de base
Thickness(mm)
Number of mounting holes
W (Width)(mm)
L (Length in the longer direction)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles