Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis

Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis
  • Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis
  • Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis
  • Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis
  • Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis
  • Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UTW28-50
UTW28-75
UTW28-100
UTW28-150
UTW38-50
UTW38-75
UTW38-100
UTW38-150
UTW48-75
UTW48-100
UTW48-125
UTW48-150
UTW75-75
UTW75-100
UTW75-125
UTW75-150
UTW100-100
UTW100-125
UTW100-150
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber of mounting holes W (Width)
(mm)
L (Length in the longer direction)
(mm)
1 Devis

Stock

102 holes2850
1 Devis

Stock

102 holes2875
1 Devis

Stock

102 holes28100
1 Devis

Stock

103 holes28150
1 Devis

Stock

102 holes3850
1 Devis

Stock

102 holes3875
1 Devis

Stock

102 holes38100
1 Devis 103 holes38150
1 Devis

Stock

102 holes4875
1 Devis

Stock

102 holes48100
1 Devis

Stock

102 holes48125
1 Devis

Stock

103 holes48150
1 Devis 104 holes7575
1 Devis

Stock

104 holes75100
1 Devis 104 holes75125
1 Devis

Stock

106 holes75150
1 Devis 104 holes100100
1 Devis 104 holes100125
1 Devis 106 holes100150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Copper alloy plate Thickness(mm) 5

Assistance technique