Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CEX8-[10-200/1] |
CEX10-[10-200/1] |
CEX15-[10-200/1] |
CEX20-[10-200/1] |
CEX25-[10-200/1] |
CEX30-[10-200/1] |
CEX40-[10-200/1] |
CEX50-[10-200/1] |
CEX60-[10-200/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole/counterbore | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | None | 10 ~ 200 | 8 | ||
1 | Devis | None | 10 ~ 200 | 10 | ||
1 | Devis | None | 10 ~ 200 | 15 | ||
1 | Devis | None | 10 ~ 200 | 20 | ||
1 | Devis | None | 10 ~ 200 | 25 | ||
1 | Devis | None | 10 ~ 200 | 30 | ||
1 | Devis | None | 10 ~ 200 | 40 | ||
1 | Devis | None | 10 ~ 200 | 50 | ||
1 | Devis | None | 10 ~ 200 | 60 |
Loading...
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Shape | Pillar shape |
---|
Configurer
Propriétés de base
L Dimension (L)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
Type
Hole/counterbore
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles