Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 1471 | 30 | 30 | ||
1 | Devis | 10 | 1471 | 40 | 30 | ||
1 | Devis | 10 | 3040 | 40 | 40 | ||
1 | Devis | 10 | 3040 | 50 | 40 | ||
1 | Devis | 10 | 3040 | 60 | 40 | ||
1 | Devis | 10 | 5541 | 40 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | 5541 | 50 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | 5541 | 60 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | 5541 | 80 | 50 | ||
1 | Devis | 10 | 7257 | 50 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | 7257 | 60 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | 7257 | 80 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | 7257 | 100 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | 13729 | 60 | 80 | ||
1 | Devis | 10 | 13729 | 80 | 80 | ||
1 | Devis | 10 | 13729 | 100 | 80 | ||
1 | Devis | 10 | 13729 | 130 | 80 | ||
1 | Devis | 10 | 21771 | 80 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 21771 | 100 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 21771 | 120 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 21771 | 160 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 30793 | 80 | 120 | ||
1 | Devis | 10 | 30793 | 100 | 120 | ||
1 | Devis | 10 | 30793 | 120 | 120 | ||
1 | Devis | 10 | 30793 | 160 | 120 |
Loading...
Urethane type | High-deflection type urethane foams | Shape | Pillar shape | Hole/counterbore | Hole |
---|---|---|---|---|---|
Max. Elongation(%) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Maximum load(N)
L Dimension (L)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles