Inscription
Configurer
  • Stock
  • M (diamètre de la vis)(mm)
  • Type
  • CAO
  • Inserts filetées / bride aplatie d'un côté / filetage intérieur / acier traité

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 6 références possibles.
    Quantité :

    Schéma d’ensemble

    Dessin / Spécification du produit

    Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel

     S35C

    Tableau des spécifications

    Charge maximale admissible N{kgf}M×PDD1d11LTT1T2HRCataloguePrix unitaire de base
    Boulon de levageAnneau de levageType de produitM1~ 19 pièces
    2 boulonsVertical,  1 boulon45°, 2 boulons
    3730{380}2160{220}2160{220}12×1,75382818304055103015142CSN12

    Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel

    6620{675}4410{450}4410{450}16×2,046362235455510301518216
    8830{900}5880{600}5880{600}20×2,548383845557015352019220
    13340{1360}9810{1000}9810{1000}24×3,055453655658520452022,5224
    19810{2020}16670{1700}16670{1700}30×3,565524265759525502026330
    58450{5960}22560{2300}22560{2300}36×4,0857048759011030552535326

    ●Charge {kgf} - Charge {N}×0,101972

    Commande

    Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel
    Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel
    Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel

    Informations connexes

    Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel

    Threaded bushes for casting in / flange flattened on one side / internal thread / heat-treatable steel

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    M (diamètre de la vis)

    (mm)

    RoHS?Quantité minimale de commande
    12
    10
    1 pièces
    16
    10
    1 pièces
    20
    10
    1 pièces
    24
    10
    1 pièces
    30
    10
    1 pièces
    36
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    -
    ( - )
    Devis
    -
    ( - )
    Devis
    -
    ( - )
    Devis
    -
    ( - )
    Devis
    -
    ( - )
    Devis
    -
    ( - )
    Devis

    Plus d'informations