Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe) (mm) | L and L1 (Stroke end pipe full length) (mm) | L (Urethane full length) (mm) | Color: Secure color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 40 | 60 | 80 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 40 | 60 | 80 | Y (Yellow) | |
1 | Disponible | Devis | 50 | 85 | 110 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 50 | 85 | 110 | Y (Yellow) | |
1 | Disponible | Devis | 70 | 90 | 140 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 70 | 90 | 140 | Y (Yellow) | |
1 | Disponible | Devis | 70 | 100 | 140 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 70 | 100 | 140 | Y (Yellow) | |
1 | Disponible | Devis | 70 | 110 | 140 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 70 | 110 | 140 | Y (Yellow) | |
1 | Disponible | Devis | 90 | 90 | 140 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 90 | 90 | 140 | Y (Yellow) | |
1 | Disponible | Devis | 90 | 100 | 140 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 90 | 100 | 140 | Y (Yellow) | |
1 | Disponible | Devis | 90 | 110 | 140 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 90 | 110 | 140 | Y (Yellow) | |
1 | Disponible | Devis | 100 | 90 | 140 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 100 | 90 | 140 | Y (Yellow) | |
1 | Disponible | Devis | 100 | 100 | 140 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 100 | 100 | 140 | Y (Yellow) | |
1 | Disponible | Devis | 100 | 110 | 140 | R (Red) | |
1 | Disponible | Devis | 100 | 110 | 140 | Y (Yellow) |
Loading...
Set contents | Stroke end pipe + Urethane + Sleeve + Bolt | Stroke end pipe specifications | No bottom | Sleeve specification | S |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Urethane outer diameter, urethane outer diameter for stroke end pipe)(mm)
L and L1 (Stroke end pipe full length)(mm)
L (Urethane full length)(mm)
Color: Secure color
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles