Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | Surface treatment | D (Shank diameter) (mm) | A (°) | E (mm) | F (mm) | K (°) | LC | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | L (L dimension) (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 4 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 4 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 5 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | - | 2 ~ 5 | - | - | - | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 5 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 6 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | - | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 6 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 8 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | - | 3 ~ 8 | - | - | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 8 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | 38 ~ 98.9 | 3 ~ 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 10 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | - | 3 ~ 10 | - | - | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 10 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | 38 ~ 98.9 | 3 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 13 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | - | 6 ~ 13 | - | - | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 13 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | 38 ~ 98.9 | 6 ~ 13 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 16 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | - | 10 ~ 16 | - | - | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 16 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | 38 ~ 98.9 | 10 ~ 16 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 20 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | - | 13 ~ 20 | - | - | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 20 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | 38 ~ 98.9 | 13 ~ 20 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 25 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | - | 18 ~ 25 | - | - | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2A | Without DLC foundation | 25 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 98 | - | 38 ~ 98.9 | 18 ~ 25 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 4 | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | 0 | - | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 4 | - | - | - | - | - | 2 ~ 4 | - | 0.1 ~ 15 | - | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 4 | - | - | - | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 4 | - | 0 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 4 | - | - | - | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 4 | - | 0.1 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 5 | - | - | - | - | - | 2 ~ 5 | - | 0 | - | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 5 | - | - | - | - | - | 2 ~ 5 | - | 0.1 ~ 15 | - | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 5 | - | - | - | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 5 | - | 0 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 5 | - | - | - | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 5 | - | 0.1 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 6 | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | 0 | - | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 6 | - | - | - | - | - | 2 ~ 6 | - | 0.1 ~ 15 | - | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 6 | - | - | - | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 6 | - | 0 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 6 | - | - | - | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 6 | - | 0.1 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 8 | - | - | - | - | - | 3 ~ 8 | - | 0 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 8 | - | - | - | - | - | 3 ~ 8 | - | 0.1 ~ 15 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 8 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 3 ~ 8 | - | 0 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 8 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 3 ~ 8 | - | 0.1 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 10 | - | - | - | - | - | 3 ~ 10 | - | 0 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 10 | - | - | - | - | - | 3 ~ 10 | - | 0.1 ~ 15 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 10 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 3 ~ 10 | - | 0 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 10 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 3 ~ 10 | - | 0.1 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 13 | - | - | - | - | - | 6 ~ 13 | - | 0 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 13 | - | - | - | - | - | 6 ~ 13 | - | 0.1 ~ 15 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 13 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 6 ~ 13 | - | 0 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 13 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 6 ~ 13 | - | 0.1 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 16 | - | - | - | - | - | 10 ~ 16 | - | 0 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 16 | - | - | - | - | - | 10 ~ 16 | - | 0.1 ~ 15 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 16 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 10 ~ 16 | - | 0 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 16 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 10 ~ 16 | - | 0.1 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 20 | - | - | - | - | - | 13 ~ 20 | - | 0 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 20 | - | - | - | - | - | 13 ~ 20 | - | 0.1 ~ 15 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 20 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 13 ~ 20 | - | 0 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 20 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 13 ~ 20 | - | 0.1 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 25 | - | - | - | - | - | 18 ~ 25 | - | 0 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 25 | - | - | - | - | - | 18 ~ 25 | - | 0.1 ~ 15 | - | 40 ~ 100 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 25 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 18 ~ 25 | - | 0 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2B | Without DLC foundation | 25 | - | - | - | - | 38 ~ 99.9 | 18 ~ 25 | - | 0.1 ~ 15 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2C | Without DLC foundation | 4 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 20 | 40 ~ 80 | 1 ~ 3.96 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2C | Without DLC foundation | 4 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 20 | - | 1 ~ 3.96 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2C | Without DLC foundation | 5 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | - | 2 ~ 5 | - | - | 1 ~ 20 | 40 ~ 80 | 2 ~ 4.96 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2C | Without DLC foundation | 5 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 5 | - | - | 1 ~ 20 | - | 2 ~ 4.96 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2C | Without DLC foundation | 6 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 20 | 40 ~ 80 | 2 ~ 5.96 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 2C | Without DLC foundation | 6 | 1 ~ 89 | - | 10 ~ 78 | - | 38 ~ 79.9 | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 20 | - | 2 ~ 5.96 |
Loading...
With/without jector | With | Material | Powdered high-speed steel | Shank (mounting part) shape | Regular |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
Surface treatment
D (Shank diameter)(mm)
A(°)
E(mm)
F(mm)
K(°)
LC
P(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
L (L dimension)(mm)
V(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles