Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CBPL65-100 |
CBPL65-125 |
CBPL65-150 |
CBPL65-200 |
CBPL65-250 |
CBPL65-300 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L (length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 100 | ||
1 | Devis | 10 | 125 | ||
1 | Devis | 10 | 150 | ||
1 | Devis | 10 | 200 | ||
1 | Devis | 10 | 250 | ||
1 | Devis | 10 | 300 |
Loading...
Material | Copper alloy | Special solid lubricant | With | W (width)(mm) | 65 |
---|
Configurer
Propriétés de base
L (length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles