Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CS45W150-170 |
CS45W150-200 |
CS45W200-170 |
CS45W200-200 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 150 | 170 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | 150 | 200 | 90 | ||
1 | Devis | 10 | 200 | 170 | 60 | ||
1 | Devis | 10 | 200 | 200 | 90 |
Loading...
Material | Copper alloy | Tilt angle(°) | 45 | Oil groove | No |
---|
Configurer
Propriétés de base
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles