Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | B (Tip length/tip length) | D (Shank diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 10 | 10 ~ 30 | 52 ~ 142 | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 10 | 10 ~ 30 | 52 ~ 142 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 10 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 10 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 13 | 10 ~ 30 | 52 ~ 142 | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 13 | 10 ~ 30 | 52 ~ 142 | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 13 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 13 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 16 | 10 ~ 30 | 62 ~ 142 | - | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 16 | 10 ~ 30 | 62 ~ 142 | - | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 16 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 16 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 20 | 10 ~ 30 | 62 ~ 142 | - | 13 ~ 19.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 20 | 10 ~ 30 | 62 ~ 142 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 20 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 13 ~ 19.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 20 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 25 | 15 ~ 30 | 62 ~ 142 | - | 18 ~ 24.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 25 | 15 ~ 30 | 62 ~ 142 | - | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 25 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 18 ~ 24.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | L | 25 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 10 | 10 ~ 30 | 42 ~ 142 | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 10 | 10 ~ 30 | 42 ~ 142 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 10 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 10 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 13 | 10 ~ 30 | 42 ~ 142 | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 13 | 10 ~ 30 | 42 ~ 142 | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 13 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 13 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 16 | 10 ~ 30 | 42 ~ 142 | - | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 16 | 10 ~ 30 | 42 ~ 142 | - | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 16 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 16 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 20 | 10 ~ 30 | 42 ~ 142 | - | 13 ~ 19.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 20 | 10 ~ 30 | 42 ~ 142 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 20 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 13 ~ 19.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 20 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 25 | 15 ~ 30 | 42 ~ 142 | - | 18 ~ 24.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 25 | 15 ~ 30 | 42 ~ 142 | - | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 25 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 18 ~ 24.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | S | 25 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 10 | 10 ~ 30 | 62 ~ 142 | - | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 10 | 10 ~ 30 | 62 ~ 142 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 10 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 3 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 10 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 13 | 10 ~ 30 | 62 ~ 142 | - | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 13 | 10 ~ 30 | 62 ~ 142 | - | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 13 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 6 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 13 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 16 | 10 ~ 30 | 72 ~ 142 | - | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 16 | 10 ~ 30 | 72 ~ 142 | - | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 16 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 10 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 16 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 20 | 10 ~ 30 | 72 ~ 142 | - | 13 ~ 19.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 20 | 10 ~ 30 | 72 ~ 142 | - | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 20 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 13 ~ 19.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 20 | 10 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 6.5 ~ 12.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 25 | 15 ~ 30 | 72 ~ 142 | - | 18 ~ 24.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 25 | 15 ~ 30 | 72 ~ 142 | - | - | 9 ~ 17.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 25 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | 18 ~ 24.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Sharp tip angle | X | 25 | 15 ~ 30 | - | 32 ~ 141.9 | - | 9 ~ 17.99 |
Loading...
Shank type | Standard | Material | SKD11 Equivalent | Surface treatment | TiCN |
---|---|---|---|---|---|
Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | With locating dowel hole | Shank diameter D tolerance | m5 |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
B (Tip length/tip length)
D (Shank diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles