Colonnes de guidage / bride / ~DIN 9825 / ~ISO 9182-4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DGPMF19-70-90
DGPMF19-70-100
DGPMF19-80-100
DGPMF19-80-110
DGPMF19-90-110
DGPMF19-100-110
DGPMF25-80-100
DGPMF25-80-110
DGPMF25-90-110
DGPMF25-90-120
DGPMF25-100-120
DGPMF25-110-120
DGPMF32-80-100
DGPMF32-80-110
DGPMF32-90-110
DGPMF32-90-120
DGPMF32-100-120
DGPMF32-100-130
DGPMF32-110-130
DGPMF32-110-140
DGPMF40-90-110
DGPMF40-90-120
DGPMF40-100-120
DGPMF40-100-130
DGPMF40-110-130
DGPMF40-110-140
DGPMF40-120-140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
ℓ1 (Length)
(mm)
ℓ2 (Length)
(mm)

77.41 €

1 6 jours 197090

78.10 €

1 6 jours 1970100

79.66 €

1 6 jours 1980100

81.23 €

1 6 jours 1980110

82.79 €

1 6 jours 1990110

86.69 €

1 6 jours 19100110

81.11 €

1 6 jours 2580100

83.52 €

1 6 jours 2580110

85.90 €

1 6 jours 2590110

89.82 €

1 6 jours 2590120

93.72 €

1 6 jours 25100120

99.18 €

1 6 jours 25110120

87.35 €

1 6 jours 3280100

89.76 €

1 6 jours 3280110

92.16 €

1 6 jours 3290110

96.06 €

1 6 jours 3290120

98.79 €

1 6 jours 32100120

101.52 €

1 6 jours 32100130

103.48 €

1 6 jours 32110130

105.44 €

1 6 jours 32110140

109.34 €

1 6 jours 4090110

111.29 €

1 6 jours 4090120

113.24 €

1 6 jours 40100120

114.46 €

1 6 jours 40100130

115.66 €

1 6 jours 40110130

117.14 €

1 6 jours 40110140

119.44 €

1 6 jours 40120140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material 1.7131 Hardness 61~63 HRC Standard DIN 9825 / ISO 9182-4

Assistance technique