Douilles de guidage / bride aplatie d'un côté / matériau au choix / lubrifiant solide, graisseur / version longue / ~ISO 9448-4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DGBI4S19-52-BR
DGBI4S19-52-CO
DGBI4S20-52-BR
DGBI4S20-52-CO
DGBI4S24-62-BR
DGBI4S24-62-CO
DGBI4S25-62-BR
DGBI4S25-62-CO
DGBI4S30-72-BR
DGBI4S30-72-CO
DGBI4S32-72-BR
DGBI4S32-72-CO
DGBI4S38-77-BR
DGBI4S38-77-CO
DGBI4S40-77-BR
DGBI4S40-77-CO
DGBI4S48-102-BR
DGBI4S48-102-CO
DGBI4S50-102-BR
DGBI4S50-102-CO
DGBI4S60-102-BR
DGBI4S60-102-CO
DGBI4S63-102-BR
DGBI4S63-102-CO
DGBI4S80-125-BR
DGBI4S80-125-CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
M (Material) Hardness

59.49 €

1 6 jours 52191.7131 / Bronze61~63 HRC

42.56 €

1 6 jours 52191.7131 / Coating52~54 HRC

59.49 €

1 6 jours 52201.7131 / Bronze61~63 HRC

42.56 €

1 6 jours 52201.7131 / Coating52~54 HRC

69.76 €

1 6 jours 62241.7131 / Bronze61~63 HRC

49.25 €

1 6 jours 62241.7131 / Coating52~54 HRC

69.76 €

1 6 jours 62251.7131 / Bronze61~63 HRC

49.25 €

1 6 jours 62251.7131 / Coating52~54 HRC

78.16 €

1 6 jours 72301.7131 / Bronze61~63 HRC

56.92 €

1 6 jours 72301.7131 / Coating52~54 HRC

78.16 €

1 6 jours 72321.7131 / Bronze61~63 HRC

56.92 €

1 6 jours 72321.7131 / Coating52~54 HRC

92.00 €

1 6 jours 77381.7131 / Bronze61~63 HRC

75.71 €

1 6 jours 77381.7131 / Coating52~54 HRC

92.00 €

1 6 jours 77401.7131 / Bronze61~63 HRC

75.71 €

1 6 jours 77401.7131 / Coating52~54 HRC

120.53 €

1 6 jours 102481.7131 / Bronze61~63 HRC

94.93 €

1 6 jours 102481.7131 / Coating52~54 HRC

120.53 €

1 6 jours 102501.7131 / Bronze61~63 HRC

94.93 €

1 6 jours 102501.7131 / Coating52~54 HRC

180.83 €

1 6 jours 102601.7131 / Bronze61~63 HRC

115.54 €

1 6 jours 102601.7131 / Coating52~54 HRC

180.83 €

1 6 jours 102631.7131 / Bronze61~63 HRC

115.54 €

1 6 jours 102631.7131 / Coating52~54 HRC

226.12 €

1 6 jours 125801.7131 / Bronze61~63 HRC

192.10 €

1 6 jours 125801.7131 / Coating52~54 HRC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard ISO 9448-4

Assistance technique