Douilles de guidage / bride aplatie d'un côté / matériau au choix / lubrifiant solide, graisseur / ~ISO 9448-4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DGBI4S19-45-BR
DGBI4S19-45-CO
DGBI4S20-45-BR
DGBI4S20-45-CO
DGBI4S24-55-BR
DGBI4S24-55-CO
DGBI4S25-55-BR
DGBI4S25-55-CO
DGBI4S30-62-BR
DGBI4S30-62-CO
DGBI4S32-62-BR
DGBI4S32-62-CO
DGBI4S38-67-BR
DGBI4S38-67-CO
DGBI4S40-67-BR
DGBI4S40-67-CO
DGBI4S48-89-BR
DGBI4S48-89-CO
DGBI4S50-89-BR
DGBI4S50-89-CO
DGBI4S60-89-BR
DGBI4S60-89-CO
DGBI4S63-89-BR
DGBI4S63-89-CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
M (Material) Hardness

56.39 €

1 6 jours 45191.7131 / Bronze61~63 HRC

39.79 €

1 6 jours 45191.7131 / Coating52~54 HRC

56.39 €

1 6 jours 45201.7131 / Bronze61~63 HRC

39.79 €

1 6 jours 45201.7131 / Coating52~54 HRC

64.32 €

1 6 jours 55241.7131 / Bronze61~63 HRC

44.63 €

1 6 jours 55241.7131 / Coating52~54 HRC

64.32 €

1 6 jours 55251.7131 / Bronze61~63 HRC

44.63 €

1 6 jours 55251.7131 / Coating52~54 HRC

71.87 €

1 6 jours 62301.7131 / Bronze61~63 HRC

51.77 €

1 6 jours 62301.7131 / Coating52~54 HRC

71.87 €

1 6 jours 62321.7131 / Bronze61~63 HRC

51.77 €

1 6 jours 62321.7131 / Coating52~54 HRC

85.05 €

1 6 jours 67381.7131 / Bronze61~63 HRC

71.14 €

1 6 jours 67381.7131 / Coating52~54 HRC

85.05 €

1 6 jours 67401.7131 / Bronze61~63 HRC

71.14 €

1 6 jours 67401.7131 / Coating52~54 HRC

113.34 €

1 6 jours 89481.7131 / Bronze61~63 HRC

88.59 €

1 6 jours 89481.7131 / Coating52~54 HRC

113.34 €

1 6 jours 89501.7131 / Bronze61~63 HRC

88.59 €

1 6 jours 89501.7131 / Coating52~54 HRC

173.29 €

1 6 jours 89601.7131 / Bronze61~63 HRC

108.81 €

1 6 jours 89601.7131 / Coating52~54 HRC

173.29 €

1 6 jours 89631.7131 / Bronze61~63 HRC

108.81 €

1 6 jours 89631.7131 / Coating52~54 HRC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard ISO 9448-4

Assistance technique