Douilles de guidage / bride à méplat d'un côté / matériau au choix / lubrifiant solide, graisseur / version courte / ~ISO 9448-4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DGBI4S19-38-BR
DGBI4S19-38-CO
DGBI4S20-38-BR
DGBI4S20-38-CO
DGBI4S24-38-BR
DGBI4S24-38-CO
DGBI4S25-38-BR
DGBI4S25-38-CO
DGBI4S30-45-BR
DGBI4S30-45-CO
DGBI4S32-45-BR
DGBI4S32-45-CO
DGBI4S38-55-BR
DGBI4S38-55-CO
DGBI4S40-55-BR
DGBI4S40-55-CO
DGBI4S48-62-BR
DGBI4S48-62-CO
DGBI4S50-62-BR
DGBI4S50-62-CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
M (Material) Hardness

52.09 €

1 6 jours 38191.7131 / Bronze61~63 HRC

37.56 €

1 6 jours 38191.7131 / Coating52~54 HRC

52.09 €

1 6 jours 38201.7131 / Bronze61~63 HRC

37.56 €

1 6 jours 38201.7131 / Coating52~54 HRC

56.70 €

1 6 jours 38241.7131 / Bronze61~63 HRC

41.69 €

1 6 jours 38241.7131 / Coating52~54 HRC

56.70 €

1 6 jours 38251.7131 / Bronze61~63 HRC

41.69 €

1 6 jours 38251.7131 / Coating52~54 HRC

62.76 €

1 6 jours 45301.7131 / Bronze61~63 HRC

47.85 €

1 6 jours 45301.7131 / Coating52~54 HRC

62.76 €

1 6 jours 45321.7131 / Bronze61~63 HRC

47.85 €

1 6 jours 45321.7131 / Coating52~54 HRC

77.62 €

1 6 jours 55381.7131 / Bronze61~63 HRC

67.31 €

1 6 jours 55381.7131 / Coating52~54 HRC

77.62 €

1 6 jours 55401.7131 / Bronze61~63 HRC

67.31 €

1 6 jours 55401.7131 / Coating52~54 HRC

101.23 €

1 6 jours 62481.7131 / Bronze61~63 HRC

79.27 €

1 6 jours 62481.7131 / Coating52~54 HRC

101.23 €

1 6 jours 62501.7131 / Bronze61~63 HRC

79.27 €

1 6 jours 62501.7131 / Coating52~54 HRC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard ISO 9448-4

Assistance technique