Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103.05 € | 1 | 31 jours | 63 | 180 | 36 | ||
226.18 € | 1 | 31 jours | 63 | 200 | 36 | ||
123.44 € | 1 | 31 jours | 63 | 224 | 36 | ||
114.49 € | 1 | 31 jours | 71 | 180 | 36 | ||
124.07 € | 1 | 31 jours | 71 | 200 | 36 | ||
137.42 € | 1 | 31 jours | 71 | 224 | 36 | ||
186.38 € | 1 | 31 jours | 90 | 200 | 45 | ||
204.19 € | 1 | 31 jours | 90 | 224 | 45 | ||
226.36 € | 1 | 31 jours | 90 | 250 | 45 | ||
225.38 € | 1 | 31 jours | 112 | 200 | 45 | ||
528.69 € | 1 | 26 jours | 112 | 224 | 45 | ||
254.08 € | 1 | 31 jours | 112 | 250 | 45 | ||
850.84 € | 1 | 26 jours | 140 | 315 | 45 | ||
550.00 € | 1 | 31 jours | 140 | 400 | 45 | ||
1,327.18 € | 1 | 26 jours | 140 | 400 | 56 | ||
1,783.31 € | 1 | 26 jours | 190 | 400 | 56 | ||
2,787.41 € | 1 | 31 jours | 240 | 500 | 56 | ||
3,482.41 € | 1 | 31 jours | 240 | 630 | 56 |
Loading...
Material | Steel with Special solid lubricant (embedded) | Hardness | 58~60 HRC depth 1 mm (Induction hardened) | Standard | VDI 3387 |
---|
Configurer
Propriétés de base
W (Width)(mm)
L (Length)(mm)
T (Thickness)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles