Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | W (width) (mm) | L (length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
89.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 85 | 160 | ||
100.64 € | 1 | 11 jours | 85 | 200 | ||
125.36 € | 1 | 11 jours | 85 | 250 | ||
139.00 € | 1 | 11 jours | 85 | 300 | ||
144.07 € | 1 | 9 jours | 85 | 350 | ||
160.58 € | 1 | 11 jours | 85 | 400 | ||
178.51 € | 1 | 11 jours | 85 | 450 | ||
192.60 € | 1 | 11 jours | 85 | 500 | ||
105.02 € | 1 | 15 jours | 125 | 160 | ||
126.29 € | 1 | 11 jours | 125 | 200 | ||
161.43 € | 1 | 11 jours | 125 | 250 | ||
168.71 € | 1 | 11 jours | 125 | 300 | ||
180.04 € | 1 | 11 jours | 125 | 350 | ||
210.43 € | 1 | 11 jours | 125 | 400 | ||
224.35 € | 1 | 11 jours | 125 | 450 | ||
243.99 € | 1 | 11 jours | 125 | 500 |
Loading...
T (thickness)(mm) | 40 | Type | Steel base plate with copper alloy plates | Material | Base: Steel Plate: Cooper alloy with Special solid lubricant (embedded) |
---|---|---|---|---|---|
Standard | VW Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
W (width)(mm)
L (length)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles