Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DSLMRB38
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
DSLMRB38 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
75.94 € | 1 | 15 jours |
Loading...
Spring constant(N/mm) | 19.1 | Material | Steel | Max. deflection(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Load(N) | 105.05 | Standard | VW Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Lève-Bande / forme bloc / levier long, avec roulement / VW 39V 1569, le numéro d'article est le suivant: DSLMRB38.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DSLMRB38.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles