Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | W (width) (mm) | L (length) (mm) | T (thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.59 € | 1 | 28 jours | 35 | 160 | 10 | ||
39.48 € | 1 | 28 jours | 35 | 200 | 10 | ||
45.72 € | 1 | 28 jours | 35 | 250 | 10 | ||
53.00 € | 1 | 28 jours | 45 | 160 | 15 | ||
62.48 € | 1 | 28 jours | 45 | 200 | 15 | ||
74.21 € | 1 | 28 jours | 45 | 250 | 15 | ||
61.41 € | 1 | 28 jours | 55 | 160 | 15 | ||
72.34 € | 1 | 28 jours | 55 | 200 | 15 | ||
85.81 € | 1 | 28 jours | 55 | 250 | 15 | ||
113.79 € | 1 | 28 jours | 75 | 160 | 25 | ||
137.69 € | 1 | 28 jours | 75 | 200 | 25 | ||
167.28 € | 1 | 28 jours | 75 | 250 | 25 | ||
150.77 € | 1 | 28 jours | 85 | 160 | 30 | ||
183.49 € | 1 | 28 jours | 85 | 200 | 30 | ||
203.90 € | 1 | 28 jours | 85 | 240 | 28 | ||
223.93 € | 1 | 28 jours | 85 | 250 | 30 | ||
249.21 € | 1 | 28 jours | 85 | 300 | 28 | ||
263.49 € | 1 | 28 jours | 85 | 300 | 30 | ||
285.81 € | 1 | 28 jours | 85 | 350 | 28 | ||
302.33 € | 1 | 28 jours | 85 | 350 | 30 | ||
321.60 € | 1 | 28 jours | 85 | 400 | 28 | ||
336.89 € | 1 | 28 jours | 85 | 400 | 30 | ||
353.11 € | 1 | 28 jours | 85 | 450 | 28 | ||
145.95 € | 1 | 28 jours | 100 | 160 | 25 | ||
170.96 € | 1 | 28 jours | 100 | 160 | 30 | ||
175.90 € | 1 | 28 jours | 100 | 200 | 25 | ||
206.40 € | 1 | 28 jours | 100 | 200 | 30 | ||
214.48 € | 1 | 28 jours | 100 | 250 | 25 | ||
249.80 € | 1 | 28 jours | 100 | 250 | 30 | ||
322.11 € | 1 | 28 jours | 100 | 400 | 25 | ||
383.86 € | 1 | 28 jours | 100 | 400 | 30 | ||
180.18 € | 1 | 28 jours | 125 | 160 | 25 | ||
213.53 € | 1 | 28 jours | 125 | 160 | 30 | ||
219.76 € | 1 | 28 jours | 125 | 200 | 25 | ||
261.14 € | 1 | 28 jours | 125 | 200 | 30 | ||
268.86 € | 1 | 28 jours | 125 | 250 | 25 | ||
316.91 € | 1 | 28 jours | 125 | 250 | 30 | ||
316.91 € | 1 | 28 jours | 125 | 300 | 25 | ||
370.24 € | 1 | 28 jours | 125 | 300 | 30 | ||
360.30 € | 1 | 28 jours | 125 | 350 | 25 | ||
421.09 € | 1 | 28 jours | 125 | 350 | 30 | ||
401.71 € | 1 | 28 jours | 125 | 400 | 25A | ||
401.71 € | 1 | 28 jours | 125 | 400 | 25B | ||
479.35 € | 1 | 28 jours | 125 | 400 | 30 | ||
450.22 € | 1 | 28 jours | 125 | 450 | 25 | ||
537.63 € | 1 | 28 jours | 125 | 450 | 30 | ||
498.75 € | 1 | 28 jours | 125 | 500 | 25 | ||
595.88 € | 1 | 28 jours | 125 | 500 | 30 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~64 HRC depth 1 mm (Induction hardened) | Standard | VDI 3357 |
---|
Configurer
Propriétés de base
W (width)(mm)
L (length)(mm)
T (thickness)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles