Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CA-S58-00 |
CA-S58-05 |
CA-S58-10 |
CA-S58-15 |
CA-S58-20 |
CA-S58-25 |
CA-S58-30 |
CA-S58-35 |
CA-S58-40 |
CA-S58-45 |
CA-S58-50 |
CA-S58-55 |
CA-S58-60 |
CA-S58-65 |
CA-S58-70 |
CA-S58-75 |
CA-S58-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'inclinaison (°) | |
---|---|---|---|---|---|
643.89 € | 1 | 25 jours | 0 | ||
643.47 € | 1 | 25 jours | 5 | ||
643.02 € | 1 | 25 jours | 10 | ||
642.16 € | 1 | 25 jours | 15 | ||
641.71 € | 1 | 25 jours | 20 | ||
641.71 € | 1 | 25 jours | 25 | ||
641.29 € | 1 | 25 jours | 30 | ||
640.84 € | 1 | 25 jours | 35 | ||
639.98 € | 1 | 25 jours | 40 | ||
640.40 € | 1 | 25 jours | 45 | ||
640.40 € | 1 | 25 jours | 50 | ||
643.89 € | 1 | 25 jours | 55 | ||
645.64 € | 1 | 25 jours | 60 | ||
647.38 € | 1 | 25 jours | 65 | ||
648.24 € | 1 | 25 jours | 70 | ||
650.00 € | 1 | 25 jours | 75 | ||
652.18 € | 1 | 25 jours | 80 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | K | L | M | N | (P) | V | X (ISO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 00 | 135,00 | 162,00 | 64,00 | 101,00 | 27,9 | 165 | 27 | 164 | 107 | 140 | 13 | 47 | 14,9 | 1,5 | 67 | 24,8 |
05 | 141,75 | 163,75 | 68,74 | 96,26 | 32,7 | 22 | 168 | 17 | 51 | 18,0 | 2,1 | 30,9 | |||||
10 | 148,26 | 165,26 | 73,36 | 91,64 | 38,3 | 17 | 169 | 18 | 52 | 2,0 | 35,6 | ||||||
15 | 154,54 | 163,54 | 77,84 | 87,16 | 44,0 | 9 | 166 | 100 | 135 | 20 | 56 | 3,7 | 41,7 | ||||
20 | 160,62 | 163,62 | 82,16 | 82,84 | 50,4 | 3 | 167 | 21 | 57 | 2,9 | 49,1 | ||||||
25 | 165,51 | 161,51 | 86,31 | 78,69 | 57,2 | -4 | 95 | 130 | 26 | 62 | 3,1 | 58,4 | |||||
30 | 170,21 | 159,21 | 90,26 | 74,74 | 64,4 | -11 | 3,0 | 66,3 | |||||||||
35 | 173,76 | 154,76 | 94,00 | 71,00 | 71,9 | -19 | 165 | 24 | 60 | 3,8 | 74,6 | ||||||
40 | 178,16 | 148,16 | 98,53 | 66,47 | 78,6 | -30 | 157 | 85 | 125 | 21 | 62 | 5,6 | 83,3 | ||||
45 | 182,44 | 142,44 | 103,82 | 61,18 | 84,4 | -40 | 5,3 | 89,3 | |||||||||
50 | 185,61 | 133,61 | 109,87 | 55,13 | 89,3 | -52 | 153 | 80 | 17 | 63 | 7,0 | 96,7 | |||||
55 | 194,29 | 145,29 | 117,22 | 62,78 | 90,0 | 180 | -49 | 163 | 27 | 73 | 30,0 | 6,0 | 82 | 91,6 | |||
60 | 204,74 | 142,74 | 119,87 | 65,13 | 95,0 | 185 | -62 | 85 | 97,6 | ||||||||
65 | 211,09 | 137,09 | 123,64 | 66,36 | 98,0 | 190 | -74 | 83 | 103,3 | ||||||||
70 | 218,70 | 133,70 | 125,70 | 64,30 | 100,0 | -85 | 78 | 106,5 | |||||||||
75 | 229,42 | 132,42 | 128,92 | 61,08 | 103,0 | -97 | 80 | 113,6 | |||||||||
80 | 236,42 | 128,42 | 131,63 | 58,37 | 110,0 | -108 | 120,3 |
Course S | Force de travail kN (tonf) | Ressort hélicoïdal | Poids total kg | Poids du coulisseau de came kg | Poids du support d'outil kg | Modèle | W | θ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1 million de fois) | Conditionnel (1 million de fois) | Max (300 000 fois) | Charge initiale | Charge finale | Modèle | |||||||
N (kgf) | N (kgf) | |||||||||||
20,6 | 18,6 (1,9) | 27,9 (2,8) | 37,2 (3,8) | 230 (23,4) | 2067 (211) | TJM32X102 | 8,7 | 3,2 | 3,3 | CA-S | 58 | 00 |
402 (41,0) | 8,6 | 05 | ||||||||||
21,0 | 517 (52,7) | 8,5 | 10 | |||||||||
21,2 | 198 (20,2) | 1844 (188) | TJM32X89 | 8,3 | 3,4 | 15 | ||||||
22,1 | 263 (26,9) | 8,2 | 3,5 | 20 | ||||||||
23,0 | 329 (33,6) | 3,6 | 25 | |||||||||
25,0 | 8,1 | 3,8 | 30 | |||||||||
27,1 | 8,0 | 4,0 | 35 | |||||||||
29,6 | 7,8 | 4,2 | 40 | |||||||||
32,4 | 7,9 | 4,6 | 45 | |||||||||
35,8 | 5,4 | 50 | ||||||||||
45,3 | 402 (41,0) | 1895 (193) | TJM32X102 | 8,7 | 3,6 | 6,2 | 55 | |||||
46,0 | 329 (33,6) | 1844 (188) | TJM32X89 | 9,1 | 4,1 | 5,7 | 60 | |||||
47,3 | 309 (31,5) | 1851 (189) | TJM32X76 | 9,5 | 4,4 | 5,4 | 65 | |||||
49,7 | 275 (28,1) | 1833 (187) | TJM32X64 | 9,7 | 4,7 | 5,1 | 70 | |||||
50,2 | 345 (35,2) | 1839 (188) | TJM32X51 | 10,1 | 5,0 | 4,8 | 75 | |||||
57,6 | 466 (47,6) | 1798 (183) | TJM32X44 | 10,6 | 5,3 | 4,5 | 80 |
Modèle | W | - | θ | |||
CA-S | 58 | - | 00 | |||
Modèle | W | - | θ | - | (SC・WC) | |||
CA-S | 58 | - | 00 | - | SC30 | |||
Non. | Nom de la pièce | Qté. |
---|---|---|
① | Support de came | 1 |
② | Coulisseau de came | 1 |
③ | Moteur de came | 1 |
④ | Plaque de maintien du chariot | 2 |
⑤ | Entraîneur avec retour forcé | 1 |
⑥ | Ressort hélicoïdal | 1 |
⑦ | Plaque d'arrêt | 1 |
Types de cames | Série CAMRiSE | Capacité(tonf) | 3,8 | Espace d'installation(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications du ressort | ISO | Modifications | Avec |
Configurer
Propriétés de base
Angle d'inclinaison(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles