Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CB-S46-00 |
CB-S46-05 |
CB-S46-10 |
CB-S46-15 |
CB-S46-20 |
CB-S46-25 |
CB-S46-30 |
CB-S46-35 |
CB-S46-40 |
CB-S46-45 |
CB-S46-50 |
CB-S46-55 |
CB-S46-60 |
CB-S46-65 |
CB-S46-70 |
CB-S46-75 |
CB-S46-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'inclinaison (°) | |
---|---|---|---|---|---|
579.56 € | 1 | 25 jours | 0 | ||
579.56 € | 1 | 25 jours | 5 | ||
579.56 € | 1 | 25 jours | 10 | ||
579.56 € | 1 | 25 jours | 15 | ||
579.11 € | 1 | 25 jours | 20 | ||
579.11 € | 1 | 25 jours | 25 | ||
578.69 € | 1 | 25 jours | 30 | ||
579.11 € | 1 | 25 jours | 35 | ||
579.56 € | 1 | 25 jours | 40 | ||
579.56 € | 1 | 25 jours | 45 | ||
579.98 € | 1 | 25 jours | 50 | ||
581.29 € | 1 | 25 jours | 55 | ||
582.16 € | 1 | 25 jours | 60 | ||
583.91 € | 1 | 25 jours | 65 | ||
584.33 € | 1 | 25 jours | 70 | ||
585.64 € | 1 | 25 jours | 75 | ||
586.96 € | 1 | 25 jours | 80 |
Loading...
W | θ | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | F | G | H | J | K | V | X (ISO/GK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 00 | 132,00 | 160,00 | 57,00 | 118,00 | 45,2 | 175 | 28 | 170 | 150 | 152 | 68,5 | 3,3 |
05 | 138,89 | 163,89 | 60,44 | 114,56 | 50,6 | 25 | 175 | 155 | 157 | 8,9 | |||
10 | 145,66 | 167,66 | 64,77 | 110,23 | 55,4 | 22 | 180 | 160 | 162 | 13,2 | |||
15 | 152,31 | 170,31 | 67,99 | 107,01 | 61,8 | 18 | 185 | 165 | 167 | 21,2 | |||
20 | 158,87 | 170,87 | 71,09 | 103,91 | 68,7 | 12 | 29,9 | ||||||
25 | 164,34 | 170,34 | 74,06 | 100,94 | 76,0 | 6 | 38,1 | ||||||
30 | 170,72 | 168,72 | 76,89 | 98,11 | 84,6 | -2 | 45,8 | ||||||
35 | 176,04 | 167,04 | 79,58 | 95,42 | 92,6 | -9 | 52,1 | ||||||
40 | 185,31 | 164,31 | 83,12 | 91,88 | 102,3 | -21 | 57,6 | ||||||
45 | 190,54 | 162,54 | 85,51 | 89,49 | 112,3 | -28 | 60,6 | ||||||
50 | 194,73 | 156,73 | 93,74 | 86,26 | 119,9 | 180 | -38 | 180 | 160 | 162 | 65,9 | ||
55 | 206,23 | 161,23 | 102,82 | 82,18 | 109,6 | 185 | -45 | 83,5 | 72,0 | ||||
60 | 207,78 | 157,78 | 111,81 | 78,19 | 112,2 | 190 | -50 | 75 | 70,9 | ||||
65 | 217,23 | 155,23 | 113,72 | 81,28 | 115,2 | 195 | -62 | 77,0 | |||||
70 | 225,36 | 152,36 | 115,46 | 79,54 | 118,6 | -73 | 81,7 | ||||||
75 | 235,38 | 151,38 | 117,45 | 77,55 | 120,6 | -84 | 87,1 | ||||||
80 | 244,82 | 150,82 | 118,42 | 76,58 | 126,1 | -94 | 80 | 94,1 |
Course S | Force de travail kN (tonf) | Ressort hélicoïdal | Ressort à gaz | Poids total kg | Poids du coulisseau de came kg | Poids du support d'outil kg | Modèle | W | θ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard (1 million de fois) | Conditionnel (1 million de fois) | Max (300 000 fois) | Charge initiale | Charge finale | Modèle | Charge finale | Modèle | |||||||
N (kgf) | N (kgf) | N (kgf) | ||||||||||||
20,6 | 24,5 (2,5) | 36,8 (3,7) | 49,0 (5,0) | 157 (16,1) | 1835 (187) | TJH25X127 | 2887 (295) | GSV320-38 | 6,9 | 2,0 | 2,0 | CB-S | 46 | 00 |
22,7 | 05 | |||||||||||||
24,9 | 10 | |||||||||||||
27,1 | 2,1 | 15 | ||||||||||||
29,5 | 6,8 | 20 | ||||||||||||
32,0 | 2,2 | 25 | ||||||||||||
34,7 | 6,7 | 2,3 | 30 | |||||||||||
37,7 | 6,8 | 2,4 | 35 | |||||||||||
41,1 | 6,9 | 2,6 | 40 | |||||||||||
45,1 | 2,8 | 45 | ||||||||||||
49,8 | 7,0 | 3,3 | 50 | |||||||||||
45,3 | 290 (29,6) | 1795 (183) | 2715 (277) | 7,3 | 2,5 | 3,5 | 55 | |||||||
46,0 | 261 (26,7) | 1765 (180) | TJH25X102 | 2948 (301) | GSV320-25 | 7,5 | 2,7 | 3,3 | 60 | |||||
47,3 | 262 (26,7) | 1757 (179) | TJH25X89 | 2819 (288) | 7,9 | 3,0 | 3,0 | 65 | ||||||
49,7 | 263 (26,8) | 1752 (179) | TJH25X102 | 2689 (274) | 8,0 | 3,1 | 2,9 | 70 | ||||||
50,2 | 312 (31,9) | 1665 (170) | TJH25X76 | 2854 (291) | GSV320-15 | 8,3 | 3,3 | 2,7 | 75 | |||||
57,6 | 366 (37,3) | 1672 (171) | 2750 (281) | 8,6 | 3,5 | 2,5 | 80 |
Modèle | W | - | θ | |||
CB-S | 46 | - | 00 | |||
Modèle | W | - | θ | - | (K・SC...etc.) | |||
CB-S | 46 | - | 00 | - | GK - NF | |||
Non. | Nom de la pièce | ISO Qté. | GK Qté. | NGK Qté. |
---|---|---|---|---|
① | Support de came | 1 | 1 | 1 |
② | Coulisseau de came (pour bobine) | 1 | - | - |
③ | Coulisseau de came (pour gaz) | - | 1 | 1 |
④ | Moteur de came | 1 | 1 | 1 |
⑤ | Plaque de maintien du chariot | 2 | 2 | 2 |
⑥ | Entraîneur avec retour forcé | 1 | 1 | 1 |
⑦ | Plaque de glissement | 1 | 1 | 1 |
⑧ | Guide de la came | 1 | 1 | 1 |
⑨ | Goupille de guidage du ressort | 1 | - | - |
⑩ | Entretoise de l'axe de guidage | 1 | - | - |
⑪ | Ressort hélicoïdal | 1 | - | - |
⑫ | Ressort à gaz | - | 1 | - |
⑬ | Plaque d'arrêt | 1 | 1 | 1 |
⑭ | Plaque de contact (pour bobine) | 1 | - | - |
⑮ | Plaque de contact (pour le gaz) | - | 1 | 1 |
Types de cames | Série CAMRiSE | Capacité(tonf) | 5 | Espace d'installation(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications du ressort | GK | Modifications | Avec |
Configurer
Propriétés de base
Angle d'inclinaison(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles