Strip for Stacking

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DLKSR

Drawing / Product Specification

Strip for Stacking

Permissible deviations for dimensions without tolerance specification as per DIN ISO 2768-m

 16MnCr5
 58~60HRC

Specifications Table

VW codeCatalog No.
Type
39D 826DLKSR

Order

Strip for Stacking

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DLKSR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.43 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L (Length)(mm) 190 Material 16MnCr5 Hardness 58~60HRC
Diameter d(mm) 20 VW Code 39D 826

Vous vous trouvez sur la page de Strip for Stacking, le numéro d'article est le suivant: DLKSR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DLKSR.

Assistance technique