Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Straight Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/JIS Head/Blank・L Dimension Designation Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPHJ4-[100,​150,​200,​250,​300]
EPHJ4.5-[100,​150,​200,​250,​300]
EPHJ5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ9-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ12-[150,​200,​250,​300,​350]
EPHJ-L4-[40-300/0.01]
EPHJ-L4.5-[40-300/0.01]
EPHJ-L5-[40-350/0.01]
EPHJ-L5.5-[40-350/0.01]
EPHJ-L6-[40-350/0.01]
EPHJ-L6.5-[40-350/0.01]
EPHJ-L7-[40-350/0.01]
EPHJ-L8-[40-350/0.01]
EPHJ-L9-[40-350/0.01]
EPHJ-L10-[40-350/0.01]
EPHJ-L12-[40-350/0.01]
EPHJE4-[100,​150,​200,​250,​300]
EPHJE4.5-[100,​150,​200,​250,​300]
EPHJE5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE5.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE6-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE6.5-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE7-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE8-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE9-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE10-[100,​150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE12-[150,​200,​250,​300,​350]
EPHJE-L4-[40-300/0.01]
EPHJE-L4.5-[40-300/0.01]
EPHJE-L5-[40-350/0.01]
EPHJE-L5.5-[40-350/0.01]
EPHJE-L6-[40-350/0.01]
EPHJE-L6.5-[40-350/0.01]
EPHJE-L7-[40-350/0.01]
EPHJE-L8-[40-350/0.01]
EPHJE-L9-[40-350/0.01]
EPHJE-L10-[40-350/0.01]
EPHJE-L12-[40-350/0.01]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) L dimension tolerance (Reference tolerance) Head thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Devis 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)4100 ~ 300
Devis 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)4.5100 ~ 300
Devis 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)5100 ~ 350
Devis 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)5.5100 ~ 350
Devis 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)6100 ~ 350
Devis 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)6.5100 ~ 350
Devis 100/-0.005+5/+0.16mm(JIS)7100 ~ 350
Devis 100/-0.005+5/+0.18mm(JIS)8100 ~ 350
Devis 100/-0.005+5/+0.18mm(JIS)9100 ~ 350
Devis 100/-0.005+5/+0.18mm(JIS)10100 ~ 350
Devis 100/-0.005+5/+0.18mm(JIS)12150 ~ 350
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)440 ~ 300
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4.540 ~ 300
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)540 ~ 350
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5.540 ~ 350
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)640 ~ 350
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6.540 ~ 350
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)740 ~ 350
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)840 ~ 350
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)940 ~ 350
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)1040 ~ 350
Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)1240 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)4100 ~ 300
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)4.5100 ~ 300
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)5100 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)5.5100 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)6100 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)6.5100 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.16mm(JIS)7100 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.18mm(JIS)8100 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.18mm(JIS)9100 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.18mm(JIS)10100 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+5/+0.18mm(JIS)12150 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)440 ~ 300
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4.540 ~ 300
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)540 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5.540 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)640 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6.540 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)740 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)840 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)940 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)1040 ~ 350
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)1240 ~ 350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape type No tip processing Material SKH51 Surface treatment No
Tip shape No Gas release shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique