Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / longueur configurable

Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / longueur configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EPH-L0.3-[40-60/0.01]
EPH-L0.4-[40-100/0.01]
EPH-L0.5-[40-100/0.01]
EPH-L0.6-[40-150/0.01]
EPH-L0.7-[40-150/0.01]
EPH-L0.8-[40-150/0.01]
EPH-L0.9-[40-150/0.01]
EPH-L1-[40-200/0.01]
EPH-L1.1-[40-200/0.01]
EPH-L1.2-[40-200/0.01]
EPH-L1.3-[40-200/0.01]
EPH-L1.4-[40-200/0.01]
EPH-L1.5-[40-250/0.01]
EPH-L1.6-[40-250/0.01]
EPH-L1.7-[40-200/0.01]
EPH-L1.8-[40-200/0.01]
EPH-L1.9-[40-200/0.01]
EPH-L2-[40-300/0.01]
EPH-L2.1-[40-250/0.01]
EPH-L2.2-[40-200/0.01]
EPH-L2.3-[40-200/0.01]
EPH-L2.4-[40-200/0.01]
EPH-L2.5-[40-300/0.01]
EPH-L2.6-[40-250/0.01]
EPH-L2.7-[40-200/0.01]
EPH-L2.8-[40-200/0.01]
EPH-L2.9-[40-200/0.01]
EPH-L3-[40-350/0.01]
EPH-L3.1-[40-250/0.01]
EPH-L3.2-[40-200/0.01]
EPH-L3.3-[40-200/0.01]
EPH-L3.4-[40-200/0.01]
EPH-L3.5-[40-350/0.01]
EPH-L3.6-[40-250/0.01]
EPH-L3.7-[40-200/0.01]
EPH-L3.8-[40-200/0.01]
EPH-L3.9-[40-200/0.01]
EPH-L4-[40-350/0.01]
EPH-L4.1-[40-250/0.01]
EPH-L4.2-[40-250/0.01]
EPH-L4.3-[40-250/0.01]
EPH-L4.4-[40-250/0.01]
EPH-L4.5-[40-350/0.01]
EPH-L4.6-[40-250/0.01]
EPH-L4.7-[40-250/0.01]
EPH-L4.8-[40-250/0.01]
EPH-L4.9-[40-250/0.01]
EPH-L5-[40-350/0.01]
EPH-L5.1-[40-250/0.01]
EPH-L5.5-[40-350/0.01]
EPH-L5.6-[40-250/0.01]
EPH-L6-[40-350/0.01]
EPH-L6.1-[40-250/0.01]
EPH-L6.5-[40-350/0.01]
EPH-L6.6-[40-250/0.01]
EPH-L7-[40-350/0.01]
EPH-L7.1-[40-250/0.01]
EPH-L7.5-[40-250/0.01]
EPH-L7.6-[40-250/0.01]
EPH-L8-[40-350/0.01]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) Tolérance de la dimension L (tolérance de référence) D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
Type d'outil

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/00.340 ~ 60Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/00.440 ~ 100Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/00.540 ~ 100Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/00.640 ~ 150Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/00.740 ~ 150Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/00.840 ~ 150Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/00.940 ~ 150Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0140 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/01.140 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/01.240 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/01.340 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/01.440 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/01.540 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/01.640 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/01.740 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/01.840 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/01.940 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0240 ~ 300Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/02.140 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/02.240 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/02.340 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/02.440 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/02.540 ~ 300Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/02.640 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/02.740 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/02.840 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/02.940 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0340 ~ 350Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/03.140 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/03.240 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/03.340 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/03.440 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/03.540 ~ 350Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/03.640 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/03.740 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/03.840 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/03.940 ~ 200Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0440 ~ 350Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04.140 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/04.240 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/04.340 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/04.440 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04.540 ~ 350Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04.640 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/04.740 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/04.840 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/04.940 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0540 ~ 350Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/05.140 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/05.540 ~ 350Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/05.640 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0640 ~ 350Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06.140 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06.540 ~ 350Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06.640 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0740 ~ 350Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/07.140 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/07.540 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/07.640 ~ 250Standard type

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/0840 ~ 350Standard type

Loading...

Informations de base

Type de forme Pas de traitement de la pointe Matériau EN 1.3343 Equiv. Traitement de surface Non
Epaisseur de la tête 4mm(T4) Forme de l'embout Non Forme du dégagement de gaz Non
Type de gravure Non Nombre de caractères de gravure Non Norme technique JIS

Assistance technique