• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Gas Release Straight Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter Designation/L Dimension Shaft Diameter・L Dimension Designation Type-

Gas Release Straight Ejector Pins  -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter Designation/L Dimension  Shaft Diameter・L Dimension Designation Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Gas Release Straight Ejector Pins  -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter Designation/L Dimension  Shaft Diameter・L Dimension Designation Type-
  • Gas Release Straight Ejector Pins  -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter Designation/L Dimension  Shaft Diameter・L Dimension Designation Type-
  • Gas Release Straight Ejector Pins  -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter Designation/L Dimension  Shaft Diameter・L Dimension Designation Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GVB-EPH-L2-[40-300/0.01]-PC[1.92-1.99/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPH-L2.5-[40-300/0.01]-PC[2.42-2.49/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPH-L3-[40-300/0.01]-PC[2.92-2.99/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPH-L3.5-[40-300/0.01]-PC[3.42-3.49/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L4-[40-300/0.01]-PC[3.92-3.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L4.5-[40-350/0.01]-PC[4.42-4.49/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L5-[40-350/0.01]-PC[4.92-4.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L5.5-[40-350/0.01]-PC[5.42-5.49/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L6-[40-350/0.01]-PC[5.92-5.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L6.5-[40-350/0.01]-PC[6.42-6.49/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L7-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L8-[40-350/0.01]-PC[7.92-7.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L10-[40-350/0.01]-PC[9.92-9.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPH-L12-[40-350/0.01]-PC[11.92-11.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-PC[1.92-2.48/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-PC[2.42-2.98/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-PC[2.92-3.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-PC[3.42-3.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-PC[3.92-4.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-PC[4.42-4.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-PC[4.92-5.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-PC[5.42-5.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-PC[5.92-6.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-PC[6.42-6.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-PC[6.92-7.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-PC[7.92-9.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-PC[9.92-11.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-PC[1.92-2.48/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-PC[2.42-2.98/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-PC[2.92-3.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-PC[3.42-3.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-PC[3.92-4.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-PC[4.42-4.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-PC[4.92-5.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-PC[5.42-5.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-PC[5.92-6.47/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-PC[6.42-6.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-PC[6.92-7.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-PC[7.92-9.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-PC[9.92-11.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L2-[40-300/0.01]-PC[1.92-1.97/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHE-L2.5-[40-300/0.01]-PC[2.42-2.47/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHE-L3-[40-300/0.01]-PC[2.92-2.97/0.01]-NV[0.5-8/0.5]
GVB-EPHE-L3.5-[40-300/0.01]-PC[3.42-3.47/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L4-[40-300/0.01]-PC[3.92-3.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L4.5-[40-350/0.01]-PC[4.42-4.47/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L5-[40-350/0.01]-PC[4.92-4.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L5.5-[40-350/0.01]-PC[5.42-5.47/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L6-[40-350/0.01]-PC[5.92-5.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L6.5-[40-350/0.01]-PC[6.42-6.48/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L7-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L8-[40-350/0.01]-PC[7.92-7.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L10-[40-350/0.01]-PC[9.92-9.98/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHE-L12-[40-350/0.01]-PC[11.92-11.97/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L4-[40-350/0.01]-PC[3.92-3.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L4.5-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L5-[40-350/0.01]-PC[4.92-4.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L5.5-[40-350/0.01]-PC[6.92-6.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L6-[40-350/0.01]-PC[5.92-5.99/0.01]-NV[2-10/0.5]
GVB-EPHJ-L6.5-[40-350/0.01]-PC[6.42-6.49/0.01]-NV[2-10/0.5]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) Head thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
NV (Gas release groove position)
(mm)
PC (Tip diameter)
(mm)
Devis 100/-0.0054mm(T4)2-40 ~ 3000.5 ~ 81.92 ~ 1.99
Devis 100/-0.0054mm(T4)2.5-40 ~ 3000.5 ~ 82.42 ~ 2.49
Devis 100/-0.0054mm(T4)3-40 ~ 3000.5 ~ 82.92 ~ 2.99
Devis 100/-0.0054mm(T4)3.5-40 ~ 3002 ~ 103.42 ~ 3.49
Devis 100/-0.0054mm(T4)4-40 ~ 3002 ~ 103.92 ~ 3.99
Devis 100/-0.0054mm(T4)4.5-40 ~ 3502 ~ 104.42 ~ 4.49
Devis 100/-0.0054mm(T4)5-40 ~ 3502 ~ 104.92 ~ 4.99
Devis 100/-0.0054mm(T4)5.5-40 ~ 3502 ~ 105.42 ~ 5.49
Devis 100/-0.0054mm(T4)6-40 ~ 3502 ~ 105.92 ~ 5.99
Devis 100/-0.0054mm(T4)6.5-40 ~ 3502 ~ 106.42 ~ 6.49
Devis 100/-0.0054mm(T4)7-40 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 6.99
Devis 100/-0.0054mm(T4)8-40 ~ 3502 ~ 107.92 ~ 7.99
Devis 100/-0.0054mm(T4)10-40 ~ 3502 ~ 109.92 ~ 9.99
Devis 100/-0.0054mm(T4)12-40 ~ 3502 ~ 1011.92 ~ 11.99
Devis 100/-0.0054mm(T4)2 ~ 2.492.540 ~ 3000.5 ~ 81.92 ~ 2.48
Devis 100/-0.0054mm(T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 3000.5 ~ 82.42 ~ 2.98
Devis 100/-0.0054mm(T4)3 ~ 3.493.540 ~ 3002 ~ 102.92 ~ 3.48
Devis 100/-0.0054mm(T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 3002 ~ 103.42 ~ 3.98
Devis 100/-0.0054mm(T4)4 ~ 4.494.540 ~ 3502 ~ 103.92 ~ 4.48
Devis 100/-0.0054mm(T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 3502 ~ 104.42 ~ 4.98
Devis 100/-0.0054mm(T4)5 ~ 5.495.540 ~ 3502 ~ 104.92 ~ 5.48
Devis 100/-0.0054mm(T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 3502 ~ 105.42 ~ 5.98
Devis 100/-0.0054mm(T4)6 ~ 6.496.540 ~ 3502 ~ 105.92 ~ 6.48
Devis 100/-0.0054mm(T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 3502 ~ 106.42 ~ 6.98
Devis 100/-0.0054mm(T4)7 ~ 7.99840 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 7.98
Devis 100/-0.0054mm(T4)8 ~ 9.991040 ~ 3502 ~ 107.92 ~ 9.98
Devis 100/-0.0054mm(T4)10 ~ 11.991240 ~ 3502 ~ 109.92 ~ 11.98
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)2 ~ 2.492.540 ~ 3000.5 ~ 81.92 ~ 2.48
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 3000.5 ~ 82.42 ~ 2.98
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)3 ~ 3.493.540 ~ 3002 ~ 102.92 ~ 3.48
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 3002 ~ 103.42 ~ 3.98
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)4 ~ 4.494.540 ~ 3502 ~ 103.92 ~ 4.48
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 3502 ~ 104.42 ~ 4.98
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)5 ~ 5.495.540 ~ 3502 ~ 104.92 ~ 5.48
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 3502 ~ 105.42 ~ 5.98
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)6 ~ 6.496.540 ~ 3502 ~ 105.92 ~ 6.47
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 3502 ~ 106.42 ~ 6.97
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)7 ~ 7.99840 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 7.97
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)8 ~ 9.991040 ~ 3502 ~ 107.92 ~ 9.97
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)10 ~ 11.991240 ~ 3502 ~ 109.92 ~ 11.97
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)2-40 ~ 3000.5 ~ 81.92 ~ 1.97
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)2.5-40 ~ 3000.5 ~ 82.42 ~ 2.47
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)3-40 ~ 3000.5 ~ 82.92 ~ 2.97
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)3.5-40 ~ 3002 ~ 103.42 ~ 3.47
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)4-40 ~ 3002 ~ 103.92 ~ 3.97
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)4.5-40 ~ 3502 ~ 104.42 ~ 4.47
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)5-40 ~ 3502 ~ 104.92 ~ 4.97
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)5.5-40 ~ 3502 ~ 105.42 ~ 5.47
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)6-40 ~ 3502 ~ 105.92 ~ 5.97
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)6.5-40 ~ 3502 ~ 106.42 ~ 6.48
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)7-40 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 6.98
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)8-40 ~ 3502 ~ 107.92 ~ 7.97
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)10-40 ~ 3502 ~ 109.92 ~ 9.98
Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)12-40 ~ 3502 ~ 1011.92 ~ 11.97
Devis 100/-0.0056mm(JIS)4-40 ~ 3502 ~ 103.92 ~ 3.99
Devis 100/-0.0056mm(JIS)4.5-40 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 6.99
Devis 100/-0.0056mm(JIS)5-40 ~ 3502 ~ 104.92 ~ 4.99
Devis 100/-0.0056mm(JIS)5.5-40 ~ 3502 ~ 106.92 ~ 6.99
Devis 100/-0.0056mm(JIS)6-40 ~ 3502 ~ 105.92 ~ 5.99
Devis 100/-0.0056mm(JIS)6.5-40 ~ 3502 ~ 106.42 ~ 6.49

Loading...

Informations de base

Shape type Gas release Material SKH51 L dimension tolerance (Reference tolerance) +0.02/0 or +0.05/0
Surface treatment No Tip shape No Gas release shape With gas vent
Character engraving type No Number of engraving characters No

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique