Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / Event à gaz / Pointe avec rainure annulaire / dimensions, évent à gaz configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GV-EPH-L2-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPH-L2.5-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPH-L3-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPH-L3.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L4.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L7-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L8-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L10-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPH-L12-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHB12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE2.5-[40-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHBE3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHBE3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE4.5-[40-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE5-[40-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE5.5-[40-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE6-[40-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE6.5-[40-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE7-[40-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE8-[40-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE10-[40-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHBE12-[40-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L2-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHE-L2.5-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHE-L3-[40-300/0.01]-N[0.5-8/0.5]-SV[2-30/0.5]
GV-EPHE-L3.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L4.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L7-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L8-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L10-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHE-L12-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L4-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L4.5-[40-300/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L5.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L6-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
GV-EPHJ-L6.5-[40-350/0.01]-N[2-10/0.5]-SV[2-50/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) Head thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Type N (Gas release groove position)
(mm)
SV (Flat edge cutting length)
(mm)

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)2-40 ~ 300L dimension designation type0.5 ~ 82 ~ 30

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)2.5-40 ~ 300L dimension designation type0.5 ~ 82 ~ 30

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)3-40 ~ 300L dimension designation type0.5 ~ 82 ~ 30

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)3.5-40 ~ 300L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)4-40 ~ 300L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)4.5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)5.5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)6-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)6.5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)7-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)8-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)10-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)12-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)2 ~ 2.492.540 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type0.5 ~ 82 ~ 30

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type0.5 ~ 82 ~ 30

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)3 ~ 3.493.540 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)4 ~ 4.494.540 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)5 ~ 5.495.540 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)6 ~ 6.496.540 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)7 ~ 7.99840 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)8 ~ 9.991040 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)10 ~ 11.991240 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)2 ~ 2.492.540 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type0.5 ~ 82 ~ 30

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type0.5 ~ 82 ~ 30

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)3 ~ 3.493.540 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 300Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)4 ~ 4.494.540 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)5 ~ 5.495.540 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)6 ~ 6.496.540 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)7 ~ 7.99840 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)8 ~ 9.991040 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)10 ~ 11.991240 ~ 350Shaft diameter・L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)2-40 ~ 300L dimension designation type0.5 ~ 82 ~ 30

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)2.5-40 ~ 300L dimension designation type0.5 ~ 82 ~ 30

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)3-40 ~ 300L dimension designation type0.5 ~ 82 ~ 30

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)3.5-40 ~ 300L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)4-40 ~ 300L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)4.5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)5.5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)6-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)6.5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)7-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)8-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)10-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)12-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)4-40 ~ 300L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)4.5-40 ~ 300L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)5.5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)6-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)6.5-40 ~ 350L dimension designation type2 ~ 102 ~ 50

Loading...

Informations de base

Shape type Gas release Material EN 1.3343 Equiv. L dimension tolerance (Reference tolerance) +0.02/0 or +0.05/0
Surface treatment No Tip shape No Gas release shape With gas vent
Character engraving type No Number of engraving characters No

Assistance technique