Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Straight Ejector Pins -Die Steel SKD61+Nitrided/Shaft Diameter・L Dimension Designation Type-

Straight Ejector Pins -Die Steel SKD61+Nitrided/Shaft Diameter・L Dimension Designation Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Straight Ejector Pins -Die Steel SKD61+Nitrided/Shaft Diameter・L Dimension Designation Type-
  • Straight Ejector Pins -Die Steel SKD61+Nitrided/Shaft Diameter・L Dimension Designation Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPJB4-[40-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPJB4.5-[40-400/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPJB5-[40-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPJB5.5-[40-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPJB6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPJB6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPJB7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPJB8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPJB10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPJB12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPJB15-[40-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]
EPJB16-[40-500/0.01]-P[15-15.99/0.01]
EPJB20-[40-500/0.01]-P[16-19.99/0.01]
EPJB25-[40-500/0.01]-P[20-24.99/0.01]
EPNB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPNB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPNB2.5-[40-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPNB3-[40-400/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPNB3.5-[40-400/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPNB4-[40-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPNB4.5-[40-400/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPNB5-[40-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPNB5.5-[40-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPNB6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPNB6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPNB7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPNB8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPNB10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPNB12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPNB15-[40-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]
EPNB16-[40-500/0.01]-P[15-15.99/0.01]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) L dimension tolerance (Reference tolerance) Head thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)3.5 ~ 3.99440 ~ 400
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 400
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5 ~ 5.495.540 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)5.5 ~ 5.99640 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6 ~ 6.496.540 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06mm(JIS)6.5 ~ 6.99740 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)7 ~ 7.99840 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)8 ~ 9.991040 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)10 ~ 11.991240 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)12 ~ 14.991540 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)15 ~ 15.991640 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)16 ~ 19.992040 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/08mm(JIS)20 ~ 24.992540 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/04mm(T4)1 ~ 1.491.540 ~ 200
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.99240 ~ 250
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.492.540 ~ 400
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 400
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.493.540 ~ 400
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 400
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.494.540 ~ 400
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.495.540 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.496.540 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.99740 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.99840 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8 ~ 9.991040 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10 ~ 11.991240 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.02 or -0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)12 ~ 14.991540 ~ 500
Devis 10-0.01/-0.03+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)15 ~ 15.991640 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape type No tip processing Material SKD61 Surface treatment Nitrided
Tip shape No Gas release shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique