Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Straight Ejector Pins -Die Steel SKD61 / Blank Type_Shaft Diameter Designation・L Dimension Selection Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPD1.5-100
EPD1.5-150
EPD1.5-200
EPD1.5-[100,​150,​200]
EPD2-100
EPD2-150
EPD2-200
EPD2-250
EPD2-[100,​150,​200,​250]
EPD2.5-100
EPD2.5-150
EPD2.5-200
EPD2.5-250
EPD2.5-[100,​150,​200,​250]
EPD3-100
EPD3-150
EPD3-200
EPD3-300
EPD3-[100,​150,​200,​300]
EPD3.5-100
EPD3.5-150
EPD3.5-200
EPD3.5-300
EPD3.5-[100,​150,​200,​300]
EPD4-100
EPD4-150
EPD4-200
EPD4-300
EPD4-[100,​150,​200,​300]
EPD4.5
EPD4.5-100
EPD4.5-200
EPD4.5-300
EPD5-100
EPD5-150
EPD5-200
EPD5-300
EPD5-400
EPD5-500
EPD5-[100,​150,​200,​300,​400,​500]
EPD5.5-100
EPD5.5-200
EPD5.5-300
EPD5.5-500
EPD5.5-[100,​200,​300,​400,​500]
EPD6-100
EPD6-150
EPD6-200
EPD6-300
EPD6-400
EPD6-500
EPD6-[100,​150,​200,​300,​400,​500]
EPD6.5-100
EPD6.5-200
EPD6.5-[100,​200,​300,​400,​500]
EPD7-100
EPD7-150
EPD7-200
EPD7-300
EPD7-[100,​150,​200,​300,​400,​500]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) D/P (Shaft diameter)
(mm)
Alterations No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Disponible Devis 10-0.01/-0.021.5No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.021.5No-150
Disponible Devis 10-0.01/-0.021.5No-200
Devis 10-0.01/-0.021.5Yes-100 ~ 200
Disponible Devis 10-0.01/-0.022No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.022No-150
Disponible Devis 10-0.01/-0.022No-200
Disponible Devis 10-0.01/-0.022No-250
Devis 10-0.01/-0.022Yes-100 ~ 250
Disponible Devis 10-0.01/-0.022.5No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.022.5No-150
Disponible Devis 10-0.01/-0.022.5No-200
Disponible Devis 10-0.01/-0.022.5No-250
Devis 10-0.01/-0.022.5Yes-100 ~ 250
Disponible Devis 10-0.01/-0.023No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.023No-150
Disponible Devis 10-0.01/-0.023No-200
Disponible Devis 10-0.01/-0.023No-300
Devis 10-0.01/-0.023Yes-100 ~ 300
Disponible Devis 10-0.01/-0.023.5No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.023.5No-150
Disponible Devis 10-0.01/-0.023.5No-200
Disponible Devis 10-0.01/-0.023.5No-300
Devis 10-0.01/-0.023.5Yes-100 ~ 300
Disponible Devis 10-0.01/-0.024No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.024No-150
Disponible Devis 10-0.01/-0.024No-200
Disponible Devis 10-0.01/-0.024No-300
Devis 10-0.01/-0.024Yes-100 ~ 300
Devis 10-0.01/-0.024.5Yes--
Disponible Devis 10-0.01/-0.024.5No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.024.5No-200
Disponible Devis 10-0.01/-0.024.5No-300
Disponible Devis 10-0.01/-0.025No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.025No-150
Disponible Devis 10-0.01/-0.025No-200
Disponible Devis 10-0.01/-0.025No-300
Disponible Devis 10-0.01/-0.025No-400
Disponible Devis 10-0.01/-0.025No-500
Devis 10-0.01/-0.025Yes-100 ~ 500
Disponible Devis 10-0.01/-0.025.5No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.025.5No-200
Disponible Devis 10-0.01/-0.025.5No-300
Disponible Devis --0.01/-0.025.5No-500
Devis 10-0.01/-0.025.5Yes-100 ~ 500
Disponible Devis 10-0.01/-0.026No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.026No-150
Disponible Devis 10-0.01/-0.026No-200
Disponible Devis 10-0.01/-0.026No-300
Disponible Devis 10-0.01/-0.026No-400
Disponible Devis 10-0.01/-0.026No-500
Devis 10-0.01/-0.026Yes-100 ~ 500
Disponible Devis 10-0.01/-0.026.5No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.026.5No-200
Devis 10-0.01/-0.026.5Yes-100 ~ 500
Disponible Devis 10-0.01/-0.027No-100
Disponible Devis 10-0.01/-0.027No-150
Disponible Devis 10-0.01/-0.027No-200
Disponible Devis 10-0.01/-0.027No-300
Devis 10-0.01/-0.027Yes-100 ~ 500

Loading...

Informations de base

Shape type No tip processing Material SKD61 L dimension tolerance (Reference tolerance) +5/+0.1
Surface treatment No Head thickness 4mm(T4) Tip shape No
Gas release shape No Character engraving type No Number of engraving characters No

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique