Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / acier à outils / diamètre de tige, longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EPD-L1.5-[40-200/0.01]
EPD-L2-[40-250/0.01]
EPD-L2.5-[40-250/0.01]
EPD-L3-[40-300/0.01]
EPD-L3.5-[40-300/0.01]
EPD-L4-[40-300/0.01]
EPD-L4.5-[40-300/0.01]
EPD-L5-[40-500/0.01]
EPD-L5.5-[40-500/0.01]
EPD-L6-[40-500/0.01]
EPD-L6.5-[40-500/0.01]
EPD-L7-[40-500/0.01]
EPD-L8-[40-500/0.01]
EPD-L9-[40-500/0.01]
EPD-L10-[40-500/0.01]
EPD-L12-[40-500/0.01]
EPD-L13-[40-500/0.01]
EPDB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPDB2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPDB2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPDB3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPDB3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPDB4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPDB4.5-[40-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPDB5-[40-300/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPDB5.5-[40-300/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPDB6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPDB6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPDB7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPDB8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPDB10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPDB12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPDB13-[40-500/0.01]-P[12-12.99/0.01]
EPDBS1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPDBS2-[40-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPDBS2.5-[40-250/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPDBS3-[40-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPDBS3.5-[40-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPDBS4-[40-300/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPDBS4.5-[40-300/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPDBS5-[40-300/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPDBS5.5-[40-300/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPDBS6-[40-500/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPDBS6.5-[40-500/0.01]-P[6-6.49/0.01]
EPDBS7-[40-500/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
EPDBS8-[40-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]
EPDBS10-[40-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]
EPDBS12-[40-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]
EPDBS13-[40-500/0.01]-P[12-12.99/0.01]
EPDS-L1.5-[40-200/0.01]
EPDS-L2-[40-250/0.01]
EPDS-L2.5-[40-250/0.01]
EPDS-L3-[40-300/0.01]
EPDS-L3.5-[40-300/0.01]
EPDS-L4-[40-300/0.01]
EPDS-L4.5-[40-300/0.01]
EPDS-L5-[40-500/0.01]
EPDS-L5.5-[40-500/0.01]
EPDS-L6-[40-500/0.01]
EPDS-L6.5-[40-500/0.01]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) Tolérance de la dimension L (tolérance de référence) D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
No. (Diamètre nominal)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/01.5-40 ~ 200

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02-40 ~ 250

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02.5-40 ~ 250

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/03-40 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/03.5-40 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04-40 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04.5-40 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/05-40 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/05.5-40 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06-40 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06.5-40 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/07-40 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08-40 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/09-40 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/010-40 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/012-40 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/013-40 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/01 ~ 1.491.540 ~ 200

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/01.5 ~ 1.99240 ~ 250

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02 ~ 2.492.540 ~ 250

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02.5 ~ 2.99340 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/03 ~ 3.493.540 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/03.5 ~ 3.99440 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04 ~ 4.494.540 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04.5 ~ 4.99540 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/05 ~ 5.495.540 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/05.5 ~ 5.99640 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06 ~ 6.496.540 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06.5 ~ 6.99740 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/07 ~ 7.99840 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/08 ~ 9.991040 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/010 ~ 11.991240 ~ 500

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/012 ~ 12.991340 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/01 ~ 1.491.540 ~ 200

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/01.5 ~ 1.99240 ~ 250

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/02 ~ 2.492.540 ~ 250

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/02.5 ~ 2.99340 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/03 ~ 3.493.540 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/03.5 ~ 3.99440 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04 ~ 4.494.540 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04.5 ~ 4.99540 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/05 ~ 5.495.540 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/05.5 ~ 5.99640 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06 ~ 6.496.540 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06.5 ~ 6.99740 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/07 ~ 7.99840 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/08 ~ 9.991040 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/010 ~ 11.991240 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/012 ~ 12.991340 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/01.5-40 ~ 200

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/02-40 ~ 250

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/02.5-40 ~ 250

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/03-40 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/03.5-40 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04-40 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04.5-40 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/05-40 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/05.5-40 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06-40 ~ 500

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/06.5-40 ~ 500

Loading...

Informations de base

Type de forme Pas de traitement de la pointe Matériau EN 1.2344 Equiv. Traitement de surface Non
Epaisseur de la tête 4mm(T4) Forme de l'embout Non Forme du dégagement de gaz Non
Type de gravure Non Nombre de caractères de gravure Non Norme technique JIS

Assistance technique