Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Straight Ejector Pins -Stainless SUS440C/4mm Head Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPW1-[100-150/50]
EPW1.5-[100-200/50]
EPW2-[100-200/50]
EPW2.5-[100-200/50]
EPW3-[100-200/50]
EPW3.5-[100-200/50]
EPW4-[100-200/50]
EPW4.5-[100-200/50]
EPW5-[100-200/50]
EPW5.5-[100-200/50]
EPW6-[100-200/50]
EPW-L1-[40-150/0.01]
EPW-L1.5-[40-200/0.01]
EPW-L2-[40-200/0.01]
EPW-L2.5-[40-200/0.01]
EPW-L3-[40-200/0.01]
EPW-L3.5-[40-200/0.01]
EPW-L4-[40-200/0.01]
EPW-L4.5-[40-200/0.01]
EPW-L5-[40-200/0.01]
EPW-L5.5-[40-200/0.01]
EPW-L6-[40-200/0.01]
EPWB1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPWB2-[40-200/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPWB2.5-[40-200/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPWB3-[40-200/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPWB3.5-[40-200/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPWB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
EPWB4.5-[40-200/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPWB5-[40-200/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWB5.5-[40-200/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPWB6-[40-200/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPWG1.5-[100,​150,​200]-P[1-1.49/0.01]
EPWG2-[100,​150,​200]-P[1.5-1.99/0.01]
EPWG2.5-[100,​150,​200]-P[2-2.49/0.01]
EPWG3-[100,​150,​200]-P[2.5-2.99/0.01]
EPWG3.5-[100,​150,​200]-P[3-3.49/0.01]
EPWG4-[100,​150,​200]-P[3.5-3.99/0.01]
EPWG4.5-[100,​150,​200]-P[4-4.49/0.01]
EPWG5-[100,​150,​200]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWG5.5-[100,​150,​200]-P[5-5.49/0.01]
EPWG6-[100,​150,​200]-P[5.5-5.99/0.01]
EPWJ4-[100-200/50]
EPWJ4.5-[100-200/50]
EPWJ5-[100-200/50]
EPWJ5.5-[100-200/50]
EPWJ6-[100-200/50]
EPWJ-L4-[40-200/0.01]
EPWJ-L4.5-[40-200/0.01]
EPWJ-L5-[40-200/0.01]
EPWJ-L5.5-[40-200/0.01]
EPWJ-L6-[40-200/0.01]
EPWJB4.5-[40-200/0.01]-P[4-4.49/0.01]
EPWJB5-[40-200/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWJB5.5-[40-200/0.01]-P[5-5.49/0.01]
EPWJB6-[40-200/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
EPWJG4-[100,​150,​200]-P[3.5-3.99/0.01]
EPWJG4.5-[100,​150,​200]-P[4-4.49/0.01]
EPWJG5-[100,​150,​200]-P[4.5-4.99/0.01]
EPWJG5.5-[100,​150,​200]-P[5-5.49/0.01]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSL dimension tolerance (Reference tolerance) Head thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Devis 10+5/+0.14mm(T4)1-100 ~ 150
Devis 10+5/+0.14mm(T4)1.5-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)2-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)2.5-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)3-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)3.5-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)4-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)4.5-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)5-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)5.5-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)6-100 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)1-40 ~ 150
Devis 10+0.02/04mm(T4)1.5-40 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)2-40 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)2.5-40 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)3-40 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)3.5-40 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)4-40 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)4.5-40 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)5-40 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)5.5-40 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)6-40 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)1 ~ 1.491.540 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)1.5 ~ 1.99240 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)2 ~ 2.492.540 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)2.5 ~ 2.99340 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)3 ~ 3.493.540 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)3.5 ~ 3.99440 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)4 ~ 4.494.540 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)4.5 ~ 4.99540 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)5 ~ 5.495.540 ~ 200
Devis 10+0.02/04mm(T4)5.5 ~ 5.99640 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)1 ~ 1.491.5100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)1.5 ~ 1.992100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)2 ~ 2.492.5100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)2.5 ~ 2.993100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)3 ~ 3.493.5100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)3.5 ~ 3.994100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)4 ~ 4.494.5100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)4.5 ~ 4.995100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)5 ~ 5.495.5100 ~ 200
Devis 10+5/+0.14mm(T4)5.5 ~ 5.996100 ~ 200
Devis 10+5/+0.16mm(JIS)4-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.16mm(JIS)4.5-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.16mm(JIS)5-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.16mm(JIS)5.5-100 ~ 200
Devis 10+5/+0.16mm(JIS)6-100 ~ 200
Devis 10+0.02/06mm(JIS)4-40 ~ 200
Devis 10+0.02/06mm(JIS)4.5-40 ~ 200
Devis 10+0.02/06mm(JIS)5-40 ~ 200
Devis 10+0.02/06mm(JIS)5.5-40 ~ 200
Devis 10+0.02/06mm(JIS)6-40 ~ 200
Devis 10+0.02/06mm(JIS)4 ~ 4.494.540 ~ 200
Devis 10+0.02/06mm(JIS)4.5 ~ 4.99540 ~ 200
Devis 10+0.02/06mm(JIS)5 ~ 5.495.540 ~ 200
Devis 10+0.02/06mm(JIS)5.5 ~ 5.99640 ~ 200
Devis 10+5/+0.16mm(JIS)3.5 ~ 3.994100 ~ 200
Devis 10+5/+0.16mm(JIS)4 ~ 4.494.5100 ~ 200
Devis 10+5/+0.16mm(JIS)4.5 ~ 4.995100 ~ 200
Devis 10+5/+0.16mm(JIS)5 ~ 5.495.5100 ~ 200

Loading...

Informations de base

Shape type No tip processing Material SUS440C Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.005
Surface treatment No Tip shape No Gas release shape No
Character engraving type No Number of engraving characters No

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique