Ejecteurs tubulaires / tête aplatie d'un côté / EN 1.3343 Equiv. / face usinée / diamètre de la tige, longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EPHB1A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1]
EPHB1A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1]
EPHB2A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-V1.5-G[45-89/1]
EPHB2A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A4-[50-350/0.01]-P[0.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-G[45-89/1]
EPHB2A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1]
EPHB3A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPHB3A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[2-15/0.1]
EPHB3A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPHB3A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[3-15/0.1]
EPHB3A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPHB3A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1]
EPHB3A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPHB3A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1]
EPHB3A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPHB3A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1]
EPHB3A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPHB3A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1]
EPHB3A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1]
EPHB3A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1]
EPHB4A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPHB4A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[2-15/0.1]
EPHB4A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPHB4A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[3-15/0.1]
EPHB4A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPHB4A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1]
EPHB4A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPHB4A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1]
EPHB4A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPHB4A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1]
EPHB4A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPHB4A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1]
EPHB4A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1]
EPHB4A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1]
EPHB5A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-V[1.5-2/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPHB5A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPHB5A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPHB5A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) L dimension tolerance (Reference tolerance) Head thickness D/P (Shaft diameter)
(mm)
Tip shape No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
Q
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
W
(mm)

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.991A250 ~ 250---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)2 ~ 2.491A2.550 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.991A350 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)3 ~ 3.491A3.550 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.991A450 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)4 ~ 4.491A4.550 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.991A550 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)5 ~ 5.491A5.550 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.991A650 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)6 ~ 6.491A6.550 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.991A750 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)7 ~ 7.991A850 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)8 ~ 9.991A1050 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)10 ~ 11.991A1250 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.992A250 ~ 250---45 ~ 89----1.5-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.492A2.550 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 2.3-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.992A350 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 2.8-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.492A3.550 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 3.3-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)0.5 ~ 3.992A450 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 3.8-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4 ~ 4.492A4.550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.3-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.992A550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.8-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5 ~ 5.492A5.550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.3-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.992A650 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.8-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6 ~ 6.492A6.550 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.3-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.992A750 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.8-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)7 ~ 7.992A850 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 7.8-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)8 ~ 9.992A1050 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 9.8-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)10 ~ 11.992A1250 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 11.9-

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.993A250 ~ 250-------1.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)2 ~ 2.493A2.550 ~ 300-------2 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.993A350 ~ 300-------2.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)3 ~ 3.493A3.550 ~ 300-------3 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.993A450 ~ 350-------3.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)4 ~ 4.493A4.550 ~ 350-------4 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.993A550 ~ 350-------4.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)5 ~ 5.493A5.550 ~ 350-------5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.993A650 ~ 350-------5.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)6 ~ 6.493A6.550 ~ 350-------6 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.993A750 ~ 350-------6.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)7 ~ 7.993A850 ~ 350-------7 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)8 ~ 9.993A1050 ~ 350-------8 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)10 ~ 11.993A1250 ~ 350-------12 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.994A250 ~ 250-------1.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)2 ~ 2.494A2.550 ~ 300-------2 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.994A350 ~ 300-------2.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)3 ~ 3.494A3.550 ~ 300-------3 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)3.5 ~ 3.994A450 ~ 350-------3.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)4 ~ 4.494A4.550 ~ 350-------4 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)4.5 ~ 4.994A550 ~ 350-------4.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)5 ~ 5.494A5.550 ~ 350-------5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)5.5 ~ 5.994A650 ~ 350-------5.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)6 ~ 6.494A6.550 ~ 350-------6 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)6.5 ~ 6.994A750 ~ 350-------6.5 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)7 ~ 7.994A850 ~ 350-------7 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)8 ~ 9.994A1050 ~ 350-------8 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.05/04mm(T4)10 ~ 11.994A1250 ~ 350-------12 ~ 15--

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)1.5 ~ 1.995A250 ~ 250--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 2-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2 ~ 2.495A2.550 ~ 300--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 2.3-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)2.5 ~ 2.995A350 ~ 300--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 2.8-

-

1 Devis 100/-0.005+0.02/0 or +0.05/04mm(T4)3 ~ 3.495A3.550 ~ 300--35 ~ 3000 ~ 45----1.5 ~ 3.3-

Loading...

Informations de base

Shape type With tip processing Material EN 1.3343 Equiv. Surface treatment No
Gas release shape No Character engraving type No Number of engraving characters No

Assistance technique