Ejecteurs tubulaires / tête aplatie d'un côté / acier à outils / face usinée / longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EPD1A1.5-[50-200/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A2-[50-250/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A2.5-[50-250/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A3-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A3.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A4-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A4.5-[50-300/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A5.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A6-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A6.5-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A7-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A8-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A10-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD1A12-[50-350/0.01]-G[45-89/1]
EPD2A1.5-[50-200/0.01]-V1.5-G[45-89/1]
EPD2A2-[50-250/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A2.5-[50-250/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A3-[50-300/0.01]-V[1.5-2.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A3.5-[50-300/0.01]-V[1.5-3.4/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A4-[50-300/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A4.5-[50-300/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A5-[50-350/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A5.5-[50-350/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A6-[50-350/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A6.5-[50-350/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A7-[50-350/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A8-[50-350/0.01]-V[1.5-7.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A10-[50-350/0.01]-V[1.5-9.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD2A12-[50-350/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1]
EPD3A1.5-[50-200/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPD3A2-[50-250/0.01]-R[2-15/0.1]
EPD3A2.5-[50-250/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPD3A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1]
EPD3A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPD3A4-[50-300/0.01]-R[4-15/0.1]
EPD3A4.5-[50-300/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPD3A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1]
EPD3A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPD3A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1]
EPD3A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPD3A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1]
EPD3A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1]
EPD3A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1]
EPD3A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1]
EPD4A1.5-[50-200/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPD4A2-[50-250/0.01]-R[2-15/0.1]
EPD4A2.5-[50-250/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPD4A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1]
EPD4A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPD4A4-[50-300/0.01]-R[4-15/0.1]
EPD4A4.5-[50-300/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPD4A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1]
EPD4A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPD4A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1]
EPD4A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPD4A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1]
EPD4A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1]
EPD4A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1]
EPD4A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShaft diameter tolerance (Reference tolerance) L dimension tolerance (Reference tolerance) D/P (Shaft diameter)
(mm)
Tip shape L (L dimension)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
Q
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
W
(mm)

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/01.51A50 ~ 200---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/021A50 ~ 250---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/02.51A50 ~ 250---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/031A50 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/03.51A50 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/041A50 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/04.51A50 ~ 300---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/051A50 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/05.51A50 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/061A50 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/06.51A50 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/071A50 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/081A50 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/0101A50 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/0121A50 ~ 350---45 ~ 89------

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/01.52A50 ~ 200---45 ~ 89----1.5-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/022A50 ~ 250---45 ~ 89----1.5 ~ 1.9-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/02.52A50 ~ 250---45 ~ 89----1.5 ~ 2.4-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/032A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 2.9-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/03.52A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 3.4-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/042A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 3.9-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/04.52A50 ~ 300---45 ~ 89----1.5 ~ 4.4-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/052A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 4.9-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/05.52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.4-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/062A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 5.9-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/06.52A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.4-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/072A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 6.9-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/082A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 7.9-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/0102A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 9.9-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.02/0 or +0.05/0122A50 ~ 350---45 ~ 89----1.5 ~ 11.9-

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/01.53A50 ~ 200-------1.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/023A50 ~ 250-------2 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/02.53A50 ~ 250-------2.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/033A50 ~ 300-------3 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/03.53A50 ~ 300-------3.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/043A50 ~ 300-------4 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/04.53A50 ~ 300-------4.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/053A50 ~ 350-------5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/05.53A50 ~ 350-------5.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/063A50 ~ 350-------6 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/06.53A50 ~ 350-------6.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/073A50 ~ 350-------7 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/083A50 ~ 350-------8 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/0103A50 ~ 350-------10 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/0123A50 ~ 350-------12 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/01.54A50 ~ 200-------1.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/024A50 ~ 250-------2 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/02.54A50 ~ 250-------2.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/034A50 ~ 300-------3 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/03.54A50 ~ 300-------3.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/044A50 ~ 300-------4 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/04.54A50 ~ 300-------4.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/054A50 ~ 350-------5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/05.54A50 ~ 350-------5.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/064A50 ~ 350-------6 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/06.54A50 ~ 350-------6.5 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/074A50 ~ 350-------7 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/084A50 ~ 350-------8 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/0104A50 ~ 350-------10 ~ 15--

-

1 Devis 10-0.01/-0.02+0.05/0124A50 ~ 350-------12 ~ 15--

Loading...

Informations de base

Shape type With tip processing Material EN 1.2344 Equiv. Surface treatment No
Head thickness 4mm(T4) Gas release shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No

Assistance technique