Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | No. (Applicable air-jet valve diameter) (mm) | Product classification | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 10 | - | Air-jet valve stainless steel type | 19 ~ 35 | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | - | Air-jet valve stainless steel type | 25 ~ 40 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | - | Air-jet valve stainless steel type | 28 ~ 50 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | - | Air-jet valve stainless steel type | 36 ~ 60 | - | ||
1 | Devis | 10 | 25 | - | Air-jet valve stainless steel type | 44 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 32 | - | Air-jet valve stainless steel type | 55 ~ 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | - | Air-jet valve steel type | 20 ~ 35 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | - | Air-jet valve steel type | - | 19 ~ 35 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | - | Air-jet valve steel type | 25 ~ 40 | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | - | Air-jet valve steel type | - | 25 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | - | Air-jet valve steel type | 30 ~ 50 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | - | Air-jet valve steel type | - | 28 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | - | Air-jet valve steel type | 40 ~ 60 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | - | Air-jet valve steel type | - | 36 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | - | Air-jet valve steel type | 50 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 25 | - | Air-jet valve steel type | - | 44 ~ 70 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | - | Air-jet valve steel type | 70 ~ 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | 32 | - | Air-jet valve steel type | - | 55 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | - | 10 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 13 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 16 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 20 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 25 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | - | 32 | Spacers for air-jet valve | 10 ~ 100 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D (Outer diameter)(mm)
No. (Applicable air-jet valve diameter)(mm)
Product classification
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles