Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / rétreint

Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / rétreint

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / rétreint
  • Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / rétreint

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EHS1-60-0.3-20
EHS1-60-0.6-35
EHS1-60-0.7-20
EHS1-100-0.5-50
EHS1-100-0.8-40
EHS1-100-0.8-50
EHS1-[60,​100]-[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-[20,​35,​40,​50,​60]
EHS1.5-60-0.5-20
EHS1.5-60-0.5-35
EHS1.5-100-0.3-40
EHS1.5-100-0.3-60
EHS1.5-100-0.4-40
EHS1.5-100-0.5-40
EHS1.5-100-0.5-50
EHS1.5-100-0.6-40
EHS1.5-100-0.6-50
EHS1.5-100-0.7-50
EHS1.5-100-0.8-40
EHS1.5-100-0.8-50
EHS1.5-100-0.8-60
EHS1.5-100-0.9-40
EHS1.5-100-0.9-50
EHS1.5-100-1.0-40
EHS1.5-100-1.0-60
EHS1.5-100-1.2-40
EHS1.5-150-0.5-50
EHS1.5-150-0.5-70
EHS1.5-150-0.5-90
EHS1.5-150-0.6-50
EHS1.5-150-0.6-70
EHS1.5-150-0.6-90
EHS1.5-150-0.7-50
EHS1.5-150-0.7-70
EHS1.5-150-0.7-90
EHS1.5-150-0.8-50
EHS1.5-150-0.8-90
EHS1.5-150-0.9-50
EHS1.5-150-0.9-70
EHS1.5-150-0.9-90
EHS1.5-150-1.0-70
EHS1.5-150-1.0-90
EHS1.5-150-1.2-70
EHS1.5-[60,​100,​150]-[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-[20,​35,​40,​50,​60,​70,​90]
EHS2-100-0.7-60
EHS2-100-0.8-50
EHS2-100-1.0-50
EHS2-100-1.1-50
EHS2-100-1.2-40
EHS2-100-1.2-50
EHS2-100-1.2-60
EHS2-100-1.3-40
EHS2-100-1.5-40
EHS2-100-1.5-50
EHS2-100-1.5-60
EHS2-150-0.7-70
EHS2-150-0.7-90
EHS2-150-0.8-40
EHS2-150-0.8-50
EHS2-150-0.8-70
EHS2-150-0.8-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTolérance du diamètre de la pointe (tolérance de référence) Epaisseur de la tête D (Diamètre de l'arbre)
(mm)
P (Diamètre de la pointe)
(mm)
Modifications L (Dimension L)
(mm)
N
(mm)

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)10.3No6020

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)10.6No6035

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)10.7No6020

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)10.5No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)10.8No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)10.8No10050

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)10.3 ~ 0.8Yes60 ~ 10020 ~ 60

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No6020

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No6035

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.3No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.3No10060

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.4No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No10060

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.51No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.51No10060

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.51.2No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No15050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No15070

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.5No15090

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No15050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No15070

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.6No15090

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No15050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No15070

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.7No15090

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No15050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.8No15090

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No15050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No15070

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.9No15090

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.51No15070

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.51No15090

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)1.51.2No15070

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.3 ~ 1.2Yes60 ~ 15020 ~ 90

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)20.7No10060

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)20.8No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)21No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)21.1No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)21.2No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)21.2No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)21.2No10060

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)21.3No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)21.5No10040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)21.5No10050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)21.5No10060

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)20.7No15070

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)20.7No15090

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)20.8No15040

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)20.8No15050

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)20.8No15070

-

1 Disponible Devis 100/-0.0054mm(T4)20.8No15090

Loading...

Informations de base

Matériau EN 1.3343 Equiv. Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) 0/-0.02 Traitement de surface Non
Forme de l'embout Non Type de gravure Non Nombre de caractères de gravure Non
Forme du dégagement de gaz Non Norme technique JIS

Assistance technique