Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / à épaulement / longueur configurable

Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / à épaulement / longueur configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EHSEL1-[50-100/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8]-N[20,​35,​40,​50,​60]
EHSEL1.5-[60-200/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSEL2-[50-200/0.01]-P[0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSEL2.5-[50-200/0.01]-P[0.8-2.1/0.1]-N[20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSEL3-[100-200/0.01]-P[1-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]
EHSJEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]
EHSJEL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]
EHSJEL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]
EHSJL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]
EHSJL4.5-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​70,​100,​125]
EHSJL5-[100-250/0.01]-P3-N[50,​70,​100,​125]
EHSL1-[50-100/0.01]-P[0.3-0.8/0.1]-N[20,​35,​40,​50,​60]
EHSL1.5-[50-200/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-N[20,​35,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSL2-[50-200/0.01]-P[0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSL2.5-[50-200/0.01]-P[0.8-2.1/0.1]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
EHSL3-[100-200/0.01]-P[1-2.6/0.1]-N[50,​70,​80,​90,​100]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTolérance du diamètre de la pointe (tolérance de référence) Epaisseur de la tête D (Diamètre de l'arbre)
(mm)
P (Diamètre de la pointe)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
N
(mm)
1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)10.6 ~ 0.850 ~ 10020 ~ 60
1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)1.50.6 ~ 1.260 ~ 20040 ~ 100
1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)20.7 ~ 1.850 ~ 20040 ~ 100
1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)2.50.8 ~ 2.150 ~ 20020 ~ 100
1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)31 ~ 2.6100 ~ 20050 ~ 100
1 Devis 10-0.01/-0.026mm(JIS)42 ~ 3100 ~ 25050 ~ 125
1 Devis 10-0.01/-0.026mm(JIS)4.52 ~ 2.5100 ~ 25050 ~ 125
1 Devis 10-0.01/-0.026mm(JIS)53100 ~ 25050 ~ 125
1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)42 ~ 3100 ~ 25050 ~ 125
1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)4.52 ~ 2.5100 ~ 25050 ~ 125
1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)53100 ~ 25050 ~ 125
1 Devis 100/-0.0054mm(T4)10.3 ~ 0.850 ~ 10020 ~ 60
1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.3 ~ 1.250 ~ 20020 ~ 100
1 Devis 100/-0.0054mm(T4)20.7 ~ 1.850 ~ 20040 ~ 100
1 Devis 100/-0.0054mm(T4)2.50.8 ~ 2.150 ~ 20040 ~ 100
1 Devis 100/-0.0054mm(T4)31 ~ 2.6100 ~ 20050 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.3343 Equiv. Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) 0/-0.02 Traitement de surface Non
Forme de l'embout Non Type de gravure Non Nombre de caractères de gravure Non
Forme du dégagement de gaz Non Norme technique JIS

Assistance technique