Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tolérance du diamètre de la pointe (tolérance de référence) | Epaisseur de la tête | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1 | 0.3 ~ 0.9 | 60 ~ 100 | 15 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | 60 ~ 200 | 15 ~ 135 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | 100 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | 150 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1 | 0.3 ~ 0.9 | 60 ~ 100 | 15 ~ 85 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 1.5 | 0.6 ~ 1.4 | 60 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2 | 0.8 ~ 1.9 | 100 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 2.5 | 0.8 ~ 2.4 | 150 ~ 200 | 15 ~ 185 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 3 | 1 ~ 2.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 4mm(T4) | 5 | 3 ~ 4.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | -0.01/-0.02 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 3.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 4.5 | 2.5 ~ 4.4 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 | ||
1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 6mm(JIS) | 5 | 3 ~ 4.9 | 150 ~ 250 | 15 ~ 235 |
Loading...
Matériau | EN 1.3343 Equiv. | Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) | 0/-0.02 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non | Nombre de caractères de gravure | Non |
Forme du dégagement de gaz | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Tolérance du diamètre de la pointe (tolérance de référence)
Epaisseur de la tête
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles